Deutsch

Flächenpressung (Feminine)

Beschreibung:

Die Flächenpressung p ist eine Normalspannungsverteilung über die Kontaktfläche A zweier Körper. Bei einer Flächenpressung zwischen gekrümmten Flächen wird zur Vereinfachung eine mittlere Flächenpressung bestimmt, in die die projizierte Fläche eingeht.

Für die Dimensionierung von Bauteilen und Festkörperverbindungen ist die Flächenpressung oft sehr entscheidend. Abhängig von der Belastungsart (statisch, schwellend, wechselnd) ist die zulässige Flächenpressung mit der wirkenden Flächenpressung zu vergleichen und danach das Bauteil zu dimensionieren.

Bei Welle-Nabe-Verbindungen basiert die Festigkeit dieser Bauteilverbindung auf der Wirkung der Flächenpressung. Des Weiteren treten Flächenpressungen zwischen den Zähnen von Zahnrädern oder auch zwischen dem Kopf einer Schraube und dem verschraubten Element auf.

Flächenpressung auf der Kontaktfläche
Flächenpressung auf der Kontaktfläche
    Beispielsätze:
  • Die Flächenpressungp ist eine Normalspannungsverteilung über die Kontaktfläche A zweier Körper.
  • Für die Dimensionierung von Bauteilen und Festkörperverbindungen ist die Flächenpressung oft sehr entscheidend.
  • Bei Welle-Nabe-Verbindungen basiert die Festigkeit dieser Bauteilverbindung auf der Wirkung der Flächenpressung.
English

contact pressure (Neuter)

Description: Contact pressure p is a distribution of the Normal stress over the contact surface A of two bodies. To simplify matters in the case of a contact pressure between curved surfaces, a mean contact pressure is determined, factoring in the projected surface. The contact pressure is often a vital factor in Dimensioning components and solid joints. Depending on the load type (static, pulsating, alternating), the permissible contact pressure must be compared with the active contact pressure and the component dimensioned accordingly. In the case of Shaft-Hub joints, the Joint's Strength is based on the effect of the contact pressure. Contact pressures also occur between Gear teeth and between the head of a screw and the element in which the screw is inserted.
Contact pressure on the contact surface
Contact pressure on the contact surface
    Example sentences:
  • Hertzian equations are used to calculate the Hertzian contact pressure.
  • The contact pressurep is a distribution of the normal stress over the contact surface A of two bodies.
  • The contact pressure is often a vital factor in dimensioning components and solid compounds.
English

surface pressure (Neuter)

Spanisch

presión de contacto (Neuter)

Description: La presión de contacto p es una distribución del esfuerzo normal sobre la superficie de contacto A de dos cuerpos. Para simplificar las cosas en el caso de una presión de contacto entre superficies curvas, se determina una presión de contacto media, factorizando la superficie proyectada. La presión de contacto es a menudo un factor vital en el dimensionamiento de los componentes y las uniones sólidas. Dependiendo del tipo de carga (estática, pulsante, alternante), la presión de contacto permisible debe ser comparada con la presión de contacto activa y el componente debe ser dimensionado de acuerdo con esto. En el caso de las uniones eje-acoplamiento, la resistencia de la unión se basa en el efecto de la presión de contacto. Las presiones de contacto también ocurren entre dientes de engranes y entre la cabeza de un tornillo y el elemento en el que se inserta el tornillo. Presión de contacto en la superficie de contacto
Presión de contacto en la superficie de contacto
Presión de contacto en la superficie de contacto
Spanisch

presión de superficie (Neuter)

Chinesisch

接触压力 (Neuter)

Chinesisch

接触应力

Description:

接触应力 p 是两个物体在接触面A上产生的均匀分布的正应力。为了简化曲面之间的接触力情况,使用分散在整个曲面上的接触应力进行整体受力分析。

接触应力往往是确定构件尺寸和连接点的关键因素。根据不同的荷载类型(静态、脉动、交替),主动接触应力必须在所允许的接触应力范围内,并据此确定构件的尺寸。

轴毂连接的情况下,连接强度由接触应力的作用决定。齿轮接触面和螺纹接触面上也存在接触应力

接触面上的接触应力

接触面上的接触应力
接触面上的接触应力
Chinesisch

接触应力

Description:

接触应力 p 是两个物体在接触面A上产生的均匀分布的正应力。为了简化曲面之间的接触力情况,使用分散在整个曲面上的接触应力进行整体受力分析。

接触应力往往是确定构件尺寸和连接点的关键因素。根据不同的荷载类型(静态、脉动、交替),主动接触应力必须在所允许的接触应力范围内,并据此确定构件的尺寸。

轴毂连接的情况下,连接强度由接触应力的作用决定。齿轮接触面和螺纹接触面上也存在接触应力

接触面上的接触应力

接触面上的接触应力
接触面上的接触应力
Chinesisch

表面压力 (Neuter)