Deutsch

Fotodiode (Feminine)

Beschreibung:

Fotodioden sind Halbleiter-Bauelemente, bei denen Lichtwellen auf einen pn-Übergang fallen können und damit eine Stromänderung verursachen. Eine Fotodiode kann in drei verschiedenen Bereichen betrieben werden:

  • Betrieb als Fotoelement: Liegt an der Diode eine Spannung $U > 0$ an, so liefert die Fotodiode bei Lichteinfall elektrische Energie. Die Fotodiode arbeitet als Solarzelle.
  • Betrieb im Kurzschluss: Die Diode liefert einen linear von der Bestrahlungsstärke abhängigen Strom in Sperrrichtung.
  • Betrieb im Sperrbereich: Bei einer Spannung $U < 0$ fließt ein linear vom Licht abhängiger Sperrstrom. Der Betrieb im Sperrbereich wird vor allem in integrierten CMOS-Sensoren angewendet.
    Beispielsätze:
  • Liegt an der Diode eine Spannung an, so liefert die Fotodiode bei Lichteinfall elektrische Energie.
  • Fotodioden sind Halbleiter-Bauelemente, bei denen Lichtwellen auf einen pn-Übergang fallen können und damit eine Stromänderung verursachen.
English

photo diode (Neuter)

English

photodiode (Neuter)

Description: Photodiodes are semi-Conductor components in which light waves can fall on a p-n junction and cause a change in current. A photodiode can be operated in three different ways: As a photovoltaic element: In the case of a voltage $V > 0$ at the Diode, the photodiode produces electrical energy on exposure to light and thus works like a Solar cell. In short-circuit mode: The diode produces a current in the reverse direction with linear dependence on the irradiance. In the off-state region: An off-state current flows with linear dependence on the light at a voltage $V < 0$. This mode of operation is used above all in integrated CMOS sensors.
Spanisch

foto diodo (Neuter)

Spanisch

Fotodiodo

Description:

Los fotodiodos son componentes semiconductores en los cuales las ondas de luz pueden caer en una unión p-n y generar un cambio en la corriente. Un fotodiodo puede operar de tres formas diferentes:

Como elemento fotovoltaico: En el caso de un voltaje V > 0 en el diodo, los fotodiodos producen energía eléctrica por la exposición a la luz y por lo tanto trabajan como celdas solares.

En modo de corto circuito: El diodo produce una corriente en la dirección inversa con dependencia lineal en la irradiancia.

En la región de modo inactivo: Una corriente inactiva fluye con dependencia lineal en la luz a un voltaje V < 0 . Este modo de operación se usa principalmente en sensores CMOS integrados.

Curva característica del fotodiodo

Spanisch

Fotodiodo

Description:

Los fotodiodos son componentes semiconductores en los cuales las ondas de luz pueden caer en una unión p-n y generar un cambio en la corriente. Un fotodiodo puede operar de tres formas diferentes:

Como elemento fotovoltaico: En el caso de un voltaje V > 0 en el diodo, los fotodiodos producen energía eléctrica por la exposición a la luz y por lo tanto trabajan como celdas solares.

En modo de corto circuito: El diodo produce una corriente en la dirección inversa con dependencia lineal en la irradiancia.

En la región de modo inactivo: Una corriente inactiva fluye con dependencia lineal en la luz a un voltaje V < 0 . Este modo de operación se usa principalmente en sensores CMOS integrados.

Curva característica del fotodiodo

Chinesisch

光电二极管 (Neuter)