Gelenk
Als Gelenk wird die bewegliche Verbindung zwischen zwei Maschinenelementen bezeichnet. Dabei werden Gelenke für spezielle Bewegungen verwendet, etwa Drehgelenke für Drehbewegungen, Schiebe- oder Schubgelenke für Verschiebungen oder auch kombinierte Gelenke. Die Art der Relativbewegung ist in der Regel namensgebend. Gelenke werden zudem nach der Zahl ihrer Freiheitsgrade differenziert.
Unterschieden werden beispielsweise:
- Kreuzgelenk
- Schubgelenk
- Drehgelenk (Scharnier)
- Schraubgelenk
- Drehschubgelenk
- Kugelgelenk
Gelenke werden bei vielen Konstruktionsaufgaben benötigt, beispielsweise:
- Kreuzgelenke bei Kardanwellen
- Gleichlaufwelle als Gelenkwelle bei angetriebenen, gelenkten Fahrzeugen
- Hardyscheiben (Gelenkscheiben) zum Ausgleich von Fluchtungsabweichungen
Gelenke gehören wegen der auftretenden Belastungen, aber auch wegen ihrer Bauweise häufig zu den wartungsintensiveren Bauteilen. Um den Verschleiß zu minimieren, ist meist eine ausreichende Schmierung notwendig.
-
Beispielsätze:
- Die Verdrehsicherungen des Gelenks in der Nut bleiben dadurch wirksam.
- Verschiedene Stellungen der Gelenke engen zudem die Beweglichkeit ein.
- Die Gelenke mit Klemmhebel können festgestellt und wieder gelöst werden.
articulated joint
hinge
-
Example sentences:
- Hinges Al light are adjustable, strong and versatile.
- The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths.
- There is no need to make any special hole in the panel element to accommodate the hinge.
hinged joint
joint
-
Example sentences:
- Mobility can also be restricted when a person's joints are in certain positions.
- The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.
- The number of joints is indicated by k, the number of members by s.
link
-
Example sentences:
- Im Wechsel wird doe rechte und die linke Stellschraube angezogen.
- Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.
- We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.
Articulación
Una articulación es una conexión móvil entre dos elementos de máquina. Hay diferentes tipos de articulaciones usadas para movimientos específicos, por ejemplo, las articulaciones giratorias se usan para movimientos de giro, las articulaciones deslizantes se usan para movimientos de deslizamiento y también se usan articulaciones combinadas. El tipo de movimiento relativo usualmente le da su nombre al tipo de articulación. Las articulaciones también se diferencian según la cantidad de grados de libertad que permiten.
Se debe distinguir entre:
Articulación universal
Articulación deslizante
Articulación giratoria (bisagra)
Articulación de tornillo
Articulación de giro y deslizamiento
Articulación esférica
Las articulaciones son requeridas para un gran número de tareas de construcción como:
Articulaciones universales en ejes cardánicos
Ejes de velocidad constante como en ejes articulados en vehículos impulsados dirigidos
Discos Hardy (acoplamientos flexibles estilo disco) para desviaciones de alineación
Debido a las cargas a las que son expuestas y a su diseño, las articulaciones están frecuentemente entre los componentes con mayor mantenimiento intensivo en el sistema. Se requiere usualmente una lubricación adecuada para minimizar el desgaste.
Articulación
Una articulación es una conexión móvil entre dos elementos de máquina. Hay diferentes tipos de articulaciones usadas para movimientos específicos, por ejemplo, las articulaciones giratorias se usan para movimientos de giro, las articulaciones deslizantes se usan para movimientos de deslizamiento y también se usan articulaciones combinadas. El tipo de movimiento relativo usualmente le da su nombre al tipo de articulación. Las articulaciones también se diferencian según la cantidad de grados de libertad que permiten.
Se debe distinguir entre:
Articulación universal
Articulación deslizante
Articulación giratoria (bisagra)
Articulación de tornillo
Articulación de giro y deslizamiento
Articulación esférica
Las articulaciones son requeridas para un gran número de tareas de construcción como:
Articulaciones universales en ejes cardánicos
Ejes de velocidad constante como en ejes articulados en vehículos impulsados dirigidos
Discos Hardy (acoplamientos flexibles estilo disco) para desviaciones de alineación
Debido a las cargas a las que son expuestas y a su diseño, las articulaciones están frecuentemente entre los componentes con mayor mantenimiento intensivo en el sistema. Se requiere usualmente una lubricación adecuada para minimizar el desgaste.
bisagra
enlace
unión
unión de bisagra
接头
接头是两个机器元件之间的可移动的连接部分。不同类型的接头被用于特定的运动,例如用于回转运动的旋转接头、用于滑动的滑动接头,还有组合接头。接头的类型通常以相对运动类型的名字命名。接头也以它们允许的自由度来区分。
区别如下:
万向接头
滑动接头
旋转接头(铰链)
螺旋接头
车削和滑动接头
球窝接头
大量的工程建设任务都需要接头,例如:
万向轴的万向接头
作为铰接轴等速万向传动轴驱动,操纵车辆。
哈迪盘(盘式挠性联轴器)用于晚间偏差对准。
由于它们承载的载荷和设计,在该系统中接头经常在最密集维护的组件中使用。充分的润滑对减少磨损十分必要。
近义词
哈迪盘
接头
接头是两个机器元件之间的可移动的连接部分。不同类型的接头被用于特定的运动,例如用于回转运动的旋转接头、用于滑动的滑动接头,还有组合接头。接头的类型通常以相对运动类型的名字命名。接头也以它们允许的自由度来区分。
区别如下:
万向接头
滑动接头
旋转接头(铰链)
螺旋接头
车削和滑动接头
球窝接头
大量的工程建设任务都需要接头,例如:
万向轴的万向接头
作为铰接轴等速万向传动轴驱动,操纵车辆。
哈迪盘(盘式挠性联轴器)用于晚间偏差对准。
由于它们承载的载荷和设计,在该系统中接头经常在最密集维护的组件中使用。充分的润滑对减少磨损十分必要。
近义词
哈迪盘