Genauschneiden
Das Genauschneiden ist ein Trennverfahren ohne Spanabtrag. Beim Genauschneiden wird je nach Dicke des zu schneidenden Blechs in geringem Abstand zur Schnittlinie von einer oder von zwei Seiten eine Ringzacke in das Blech eingepresst. Unmittelbar darauf wird geschnitten. Durch einen Gegenhalter wird dabei vermieden, dass sich die Ausschnitte verwölben.
Die Ringzacken erzeugen beim Genauschneiden im Scherbereich senkrecht zur Schnittrichtung Druckspannungen. Der Anteil der Schnittflächen mit plastischer Scherverformung wird auf diese Weise vergrößert und die Genauigkeit der Schnittteile optimiert. Die Schneidpresse muss jedoch zusätzlich zur Schneidkraft auch die Ringzacken- und die Gegenhalterkraft aufbringen.
Feinschneidbar sind unter anderem Aluminium und Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing, unlegierte Stähle und niedriglegierte Vergütungsstähle.
-
Beispielsätze:
- Beim Genauschneiden wird je nach Dicke des zu schneidenden Blechs in geringem Abstand zur Schnittlinie von einer oder von zwei Seiten eine Ringzacke in das Blech eingepresst.
fine blanking
precision blanking
-
Example sentences:
- Precision blanking can be applied to aluminium, aluminium alloys, copper, brass, unalloyed steel and low-alloy tempered steel.
- During precision blanking, depending on the thickness of the sheet material to be cut, an impingement ring is pressed into the sheet material from one or two sides and a short distance from the cutting line.
precision cutting
corte de precisión
Estampado de precisión
El estampado de precisión es un proceso de separación que no remueve material. Durante el estampado de precisión, dependiendo del espesor del material de la lámina a ser cortada, un anillo de incrustación es presionado en el material de la lámina desde uno o dos lados y a corta distancia desde la línea de corte. El corte se hace luego directamente. Un contrasoporte previene que las piezas de corte se doblen.
Durante el estampado de precisión, los anillos de incrustación generan fuerzas de compresión en la zona de corte perpendicular a la dirección de corte. Esto incrementa el tamaño de las superficies de corte con deformación plástica por cortante y optimiza la precisión de las piezas de corte. Sin embargo, además de la fuerza de corte, la prensa de estampado también tiene la capacidad de aplicar la fuerza del anillo de incrustación y del contrasoporte.
El estampado de precisión puede ser aplicado al aluminio, las aleaciones de aluminio, el cobre, el latón, los aceros no aleados y los aceros templados de baja aleación.
Estampado de precisión
El estampado de precisión es un proceso de separación que no remueve material. Durante el estampado de precisión, dependiendo del espesor del material de la lámina a ser cortada, un anillo de incrustación es presionado en el material de la lámina desde uno o dos lados y a corta distancia desde la línea de corte. El corte se hace luego directamente. Un contrasoporte previene que las piezas de corte se doblen.
Durante el estampado de precisión, los anillos de incrustación generan fuerzas de compresión en la zona de corte perpendicular a la dirección de corte. Esto incrementa el tamaño de las superficies de corte con deformación plástica por cortante y optimiza la precisión de las piezas de corte. Sin embargo, además de la fuerza de corte, la prensa de estampado también tiene la capacidad de aplicar la fuerza del anillo de incrustación y del contrasoporte.
El estampado de precisión puede ser aplicado al aluminio, las aleaciones de aluminio, el cobre, el latón, los aceros no aleados y los aceros templados de baja aleación.
精密冲裁
精密冲裁是一种不移除材料的分离工艺。精密冲裁期间,根据要被切割的片材厚度,从切割线较短距离处将一个冲击环从一侧或两侧压入片材。然后直接进行切割。夹持座可以防止切割部件的翘曲。
精密冲裁过程中,冲击环在剪切区产生垂直于切割方向的压缩应力。这增强了切割表面的塑性剪切变形尺寸并优化了切割零件的精度。然而,除了切割力,冲压机还会施加冲击环和夹持座的力。
精密冲裁可用于铝、铝合金、铜、黄铜、非合金钢、低合金回火钢。
近义词
精密冲裁
精密冲裁
精密冲裁是一种不移除材料的分离工艺。精密冲裁期间,根据要被切割的片材厚度,从切割线较短距离处将一个冲击环从一侧或两侧压入片材。然后直接进行切割。夹持座可以防止切割部件的翘曲。
精密冲裁过程中,冲击环在剪切区产生垂直于切割方向的压缩应力。这增强了切割表面的塑性剪切变形尺寸并优化了切割零件的精度。然而,除了切割力,冲压机还会施加冲击环和夹持座的力。
精密冲裁可用于铝、铝合金、铜、黄铜、非合金钢、低合金回火钢。
近义词
精密冲裁