induktive Erwärmung
Mit induktiver Erwärmung werden elektrisch leitfähige Körper durch Wirbelstromverluste erwärmt. Bei der induktiven Erwärmung wird das zu erwärmende Gut direkt erhitzt. Die Wärmeleistung ist so gut steuerbar und führt zu einem hohen Wirkungsgrad.
Einsatzgebiete der induktiven Erwärmung sind Induktionsöfen, Induktionsheizungen und Induktionskochfelder.
Induktive Erwärmung eignet sich zu einer selektiven Oberflächenvergütung. Werkstücke können bei hohen Frequenzen und einer großen Leistung an definierten Stellen erwärmt werden. Dies hat eine Materialveränderung (zum Beispiel Härte) zur Folge. Die große Leistung ist von Vorteil, da in diesem Falle die Erwärmung nur oberflächennah erfolgt und weniger Wärme ins Innere des Werkstückes gelangt.
-
Beispielsätze:
- Induktive Erwärmung eignet sich zu einer selektiven Oberflächenvergütung.
induction heating
-
Example sentences:
- During induction heating, the object is heated directly.
- Induction heating is suitable for selective surface finishing.
- Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.
inductive heating
Calentamiento por inducción
El calentamiento por inducción es el proceso de calentar eléctricamente objetos conductivos usando pérdidas de corriente parásita. Durante el calentamiento por inducción, el objeto es calentado directamente. Esto garantiza que la salida térmica se controle fácilmente y sea altamente eficiente.
Las áreas de aplicación del calentamiento por inducción incluyen los hornos de inducción, los calentadores de inducción y las cocinas de inducción.
El calentamiento por inducción es adecuado para acabados de superficie selectivos. Se pueden usar para calentar piezas de trabajo en puntos definidos con altas frecuencias y altas densidades de potencia. Esto implica un cambio en el material (por ejemplo, la dureza). La alta densidad de potencia es una ventaja en este caso, ya que significa que solo un área cerca de la superficie es calentada y poco calor penetra en la pieza de trabajo.
Calentamiento por inducción
El calentamiento por inducción es el proceso de calentar eléctricamente objetos conductivos usando pérdidas de corriente parásita. Durante el calentamiento por inducción, el objeto es calentado directamente. Esto garantiza que la salida térmica se controle fácilmente y sea altamente eficiente.
Las áreas de aplicación del calentamiento por inducción incluyen los hornos de inducción, los calentadores de inducción y las cocinas de inducción.
El calentamiento por inducción es adecuado para acabados de superficie selectivos. Se pueden usar para calentar piezas de trabajo en puntos definidos con altas frecuencias y altas densidades de potencia. Esto implica un cambio en el material (por ejemplo, la dureza). La alta densidad de potencia es una ventaja en este caso, ya que significa que solo un área cerca de la superficie es calentada y poco calor penetra en la pieza de trabajo.