Deutsch

Kerndurchmesser (Masculine)

    Beispielsätze:
  • Außen- und Kerndurchmesser können mit einer Fadenkreuzabtastung gemessen werden.
  • Gewinde definieren sich durch die Größen Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Flankendurchmesser, Flankenwinkel und Steigung.
  • Sollen der Außendurchmesser von Außengewinden beziehungsweise der Kerndurchmesser von Innengewinden bestimmt werden, ist es notwendig, mit dem Messgerät mindestens zwei Gewindegänge zu überdecken.
English

core diameter (Neuter)

Description: Crosshair scanning can be used to measure outside and core diameters. Threads are defined by their outside diameter, core diameter, pitch diameter, profile angle and pitch. The measuring instrument needs to cover at least two turns of the thread to measure the outside diameter of external threads or the core diameter of internal threads.
    Example sentences:
  • Crosshair scanning can be used to measure outside and core diameters.
  • Threads are defined by their outside diameter, core diameter, pitch diameter, profile angle and pitch.
  • The measuring instrument needs to cover at least two turns of the thread to measure the outside diameter of external threads or the core diameter of internal threads.
Chinesisch

芯样直径 (Neuter)