Kurzschlußschutz
Ein Kurzschlussschutz dient dazu, Spannungsquellen und Verbindungsleiter vor unzulässig hohen Strömen durch Kurzschlüsse zu schützen.
Bei einem Kurzschluss ist der strombegrenzende Faktor der sehr geringe Leiterwiderstand. Der Strom erreicht daher bei einem Kurzschluss unzulässig hohe Werte und kann so die Spannungsquelle zum Einbrechen bringen und Leitungen zerstören. Die Schutzeinrichtung muss am Anfang der Leitung angebracht sein und gewährleisten, dass die Leitung im Kurzschlussfall unterbrochen wird.
Je nach Güte des Schutzes kommen Leistungsschalter mit magnetischer Auslösung oder Schmelzsicherungen infrage. Leistungsschalter lösen deutlich schneller aus, haben aber den Nachteil der höheren Kosten. Schmelzsicherungen bieten eine gewisse Trägheit, die teilweise (zum Beispiel beim Anfahren großer Motoren) erwünscht ist.
Der Kurzschlussschutz ist zu unterscheiden vom Berührungsschutz, der dem Schutz beim Kontakt mit stromführenden Leitern dient.
short-circuit protection
-
Example sentences:
- A distinction must be made between short-circuit protection and shock protection, which offers protection when people come into contact with live conductors.
- Short-circuit protection is used to protect power supplies and conductors against short circuits triggered by unacceptably high currents.
Protección contra corto circuito
La protección contra corto circuito se usa para proteger suministros de energía y conductores contra cortos circuitos activados por corrientes inaceptablemente altas.
Durante un corto circuito, la corriente es limitada por la resistencia de conductor muy baja. Como resultado, en el caso de un corto circuito, la corriente alcanza un nivel inaceptablemente alto, lo que puede hacer que el suministro de energía colapse y las líneas sean destruidas. El dispositivo protector debe ser instalado al inicio de la línea y debe asegurar que la línea sea interrumpida en el caso de un corto circuito.
Dependiendo del nivel de protección requerida, las soluciones pueden involucrar el uso de interruptores de circuito con una cinta magnética o fusibles. Los interruptores de circuito se activan más rápido, pero pueden ser más costosos. Los fusibles ofrecen un cierto grado de inercia (retraso), el cual es requerido en algunos casos (por ejemplo, cuando se arrancan motores grandes).
Se debe distinguir entre la protección contra corto circuito y la protección contra descarga, la cual ofrece protección cuando las personas entran en contacto con conductores vivos.
Protección contra corto circuito
La protección contra corto circuito se usa para proteger suministros de energía y conductores contra cortos circuitos activados por corrientes inaceptablemente altas.
Durante un corto circuito, la corriente es limitada por la resistencia de conductor muy baja. Como resultado, en el caso de un corto circuito, la corriente alcanza un nivel inaceptablemente alto, lo que puede hacer que el suministro de energía colapse y las líneas sean destruidas. El dispositivo protector debe ser instalado al inicio de la línea y debe asegurar que la línea sea interrumpida en el caso de un corto circuito.
Dependiendo del nivel de protección requerida, las soluciones pueden involucrar el uso de interruptores de circuito con una cinta magnética o fusibles. Los interruptores de circuito se activan más rápido, pero pueden ser más costosos. Los fusibles ofrecen un cierto grado de inercia (retraso), el cual es requerido en algunos casos (por ejemplo, cuando se arrancan motores grandes).
Se debe distinguir entre la protección contra corto circuito y la protección contra descarga, la cual ofrece protección cuando las personas entran en contacto con conductores vivos.