Labyrinthring
labyrinth seal
Description:
Labyrinth seals are non-contact Shaft seals based on the basic principle of the gap seal. The labyrinth increases the length of the gap, which creates a beneficial higher flow Resistance. For this purpose, the seals have several successive restrictions, each of which converts pressure energy into Kinetic energy, thereby reducing pressure. Turbulence converts the kinetic energy into frictional heat in the subsequent labyrinth chambers. The sealing effect increases with the number of restrictions. All gap and labyrinth seals enable relative axial movement. Because they are very expensive to make, labyrinth seals are only used for special applications involving high pressures and temperatures.
-
Example sentences:
- The Timing Belt in its guide grooves acts as a labyrinth seal, the Timing-Belt tensioning device is integrated into the Reverse Unit along with the ball-bearing mounted pulleys.
sello de laberinto
Description:
Los sellos de laberinto son sellos de eje sin contacto basados en el principio básico de sello de espaciamiento. El laberinto incrementa la longitud del espaciamiento, lo que crea una beneficiosa resistencia de flujo más alta. Para este propósito, los sellos tienen varias restricciones sucesivas, cada una de las cuales convierte la energía de presión en energía cinética, reduciendo así la presión. La turbulencia convierte la energía cinética en calor por fricción en las cámaras subsecuentes del laberinto. El efecto de sellado se incrementa con el número de restricciones. Todos los sellos de espaciamiento y de laberinto permiten un momento axial relativo. Debido a que son muy costosos para fabricar, los sellos de laberinto solo se usan para aplicaciones especiales que involucran altas presiones y temperaturas.