Deutsch

Lage (Anstrich) (Feminine)

English

coat (Neuter)

Description: Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory. Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory. Even with their coating, black Profile Tubes are still ESD-safe.
    Example sentences:
  • Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.
  • Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory.
  • Even with their coating, black Profile Tubes are still ESD-safe.
Spanisch

recubrimiento (Neuter)

Description: Recubrimiento es un término que se usa para un grupo de procesos de producción que involucran la aplicación de una capa adherida firmemente de material amorfo a la pieza de trabajo (sustrato). El recubrimiento puede ser grueso o delgado, y puede también consistir de varias capas En la mayoría de los casos, las piezas de trabajo son tratadas previamente, mecánicamente (por ejemplo, o por chorro de arena) o químicamente (por decapado, aplicando una base). El recubrimiento debe aplicarse de manera pareja y adherirse bien. La aplicación relevante determina el tipo de recubrimiento que debe ser aplicado a una pieza de trabajo. A menudo proporciona protección contra la corrosión. Prácticamente todos los materiales sólidos pueden ser recubiertos, incluso el metal, la cerámica, el vidrio, el plástico y los sustratos de tela, películas/láminas y madera. El material de recubrimiento seleccionado para una pieza de trabajo en particular no debe perder su adhesión como resultado de los esfuerzos de capa en la capa interfaciales (interface). Se pueden usar soluciones y sustancias líquidas, sólidas y gaseosas como materiales de recubrimiento. Los métodos de recubrimiento incluyen una variedad de procesos químicos, electroquímicos, mecánicos, térmicos y termomecánicos como:
Chinesisch

涂层 (Neuter)