Deutsch

leitend (Adjective)

    Beispielsätze:
  • Die Oberflächen sind antistatisch oder elektrostatisch ableitend.
  • Gleichzeitig wird eine elektrisch leitende Verbindung hergestellt.
  • Chemische Wirkung - elektrischer Strom zerlegt leitende Flüssigkeiten.
English

conducting (Adjective)

Description: Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work. Light-emitting diodes (LEDs) are diodes that emit light in conducting mode. Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.
    Example sentences:
  • Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work.
  • Light-emitting diodes (LEDs) are diodes that emit light in conducting mode.
  • Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.
English

conductive (Adjective)

Description: An electrically conductive connection is established at the same time. Chemical effect - electric current breaks down conductive liquids. This establishes an electrically conductive profile connection without the need for any additional elements.
    Example sentences:
  • An electrically conductive connection is established at the same time.
  • Chemical effect - electric current breaks down conductive liquids.
  • This establishes an electrically conductive profile connection without the need for any additional elements.
Spanisch

conductor (Adjective)

Description: Los conductores eléctricos se usan en transportadores de carga para generar un flujo de corriente para poder transportar energía eléctrica. A diferencia de los aisladores y semiconductores, los conductores cuentan con un gran número de cargas que se mueven libremente. Estas pueden ser electrones o iones. Se debe distinguir entre los conductores de clase 1 y de clase 2. Los conductores de la clase 1 incluyen todos los metales, el grafito y algunos compuestos químicos. En el caso de todos estos conductores, el flujo de corriente se basa en el transporte de electrones y no genera cambios en el material. La plata es el mejor conductor metálico. Sin embargo, muchas aplicaciones técnicas usan cobre, ya que es más barato y aun así es un excelente conductor. El aluminio es un conductor probado y comprobado para líneas de energía elevadas gracias a su baja densidad y bajo peso asociado. En el caso de los conductores de clase 2, electrolitos, se usan iones y no electrones para transportar corriente. Esto implica un cambio en el material. Las aplicaciones técnicas para los conductores de clase 2 incluyen, por ejemplo, los sistemas de electrochapado y de electrólisis.
Chinesisch

传导的 (Adjective)