Lichtbogenofen
Lichtbogenöfen sind neben dem Lichtbogenschweißen ein wichtiges Anwendungsgebiet der Lichtbogen-Erwärmung. In Lichtbogen-Öfen wird Stahl zur weiteren Verwendung eingeschmolzen. Ein dreiphasiger Lichtbogenofen besteht im Inneren aus drei Elektroden, die über einen Lichtbogen mit dem zu schmelzenden Stahl verbunden sind.
Die thermische Energie sorgt für Temperaturen bis etwa 3.500 °C und erhitzt den Stahl über seine Schmelztemperatur. Die Zeit zwischen zwei Abstichen - also die Zeit, in der eine Schmelze zur Weiterverarbeitung produziert werden kann - liegt typischerweise zwischen 45 und 90 Minuten.
Ein spezieller Leistungstransformator stellt die benötigte Leistung zur Verfügung und ist im Wesentlichen für die korrekte Funktion des Ofens verantwortlich. Die elektrische Leistung von Lichtbogenöfen liegt etwa im Bereich von 10 MVA bis 100 MVA.
-
Beispielsätze:
- Lichtbogenschweißen ist neben dem Lichtbogenofen ein wichtiges Anwendungsgebiet der Lichtbogen-Erwärmung.
- Ein dreiphasiger Lichtbogenofen besteht im Inneren aus drei Elektroden, die über einen Lichtbogen mit dem zu schmelzenden Stahl verbunden sind.
arc furnace
-
Example sentences:
- Electric arc furnaces are used to melt steel for further processing.
- Alongside electric arc furnaces, electric arc welding is an important area of application for electric arc heating.
- Alongside electric arc welding, electric arc furnaces are an important area of application for electric arc heating.
electric arc furnace
-
Example sentences:
- Electric arc furnaces are used to melt steel for further processing.
- Alongside electric arc furnaces, electric arc welding is an important area of application for electric arc heating.
- Alongside electric arc welding, electric arc furnaces are an important area of application for electric arc heating.
horno de arco eléctrico
电弧炉
除了电弧焊,电弧炉是电弧加热的另一个重要应用领域。电弧炉被用于熔融钢的进一步处理。三相电弧炉包括三个电极,都连接到将被电弧熔化的钢上。
热能可提供约高达 3500℃的温度,加热钢直至高于其熔点。两次攻丝过程之间的时间 - - 即熔体生成并用于进一步处理的时间,通常为 45 分钟到 90 分钟。
一个特殊的电源变压器为电弧炉的正常运行供应必要的电力。电弧炉的电功率范围大约为 10 MVA〜100MVA。
近义词
EAF
电弧炉
电弧炉
除了电弧焊,电弧炉是电弧加热的另一个重要应用领域。电弧炉被用于熔融钢的进一步处理。三相电弧炉包括三个电极,都连接到将被电弧熔化的钢上。
热能可提供约高达 3500℃的温度,加热钢直至高于其熔点。两次攻丝过程之间的时间 - - 即熔体生成并用于进一步处理的时间,通常为 45 分钟到 90 分钟。
一个特殊的电源变压器为电弧炉的正常运行供应必要的电力。电弧炉的电功率范围大约为 10 MVA〜100MVA。
近义词
EAF
电弧炉