Loch
-
Beispielsätze:
- Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
- Die Ablage mit Lochblechen sorgt für leicht zu reinigenden Stauraum.
- Das Kernloch im Profil entspricht der Kernbohrung für ein Gewinde M8.
aperature
bore
Description:
The Slide Profiles allow users to locate mounting bores at will. The core bore in the profile acts as the bore for an M8 thread. The ø 5 mm core bore for M6 is reborable up to max. ø 8 mm or M8.
-
Example sentences:
- The Slide Profiles allow users to locate mounting bores at will.
- The core bore in the profile acts as the bore for an M8 thread.
- The ø 5 mm core bore for M6 is reborable up to max.
hole
Description:
Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole. Access hole for tool when processing a Standard Connection. There is no need to make any special hole in the panel element to accommodate the hinge.
-
Example sentences:
- Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole.
- Access hole for tool when processing a Standard Connection.
- There is no need to make any special hole in the panel element to accommodate the hinge.
perforation
apertura
hoyo
orificio
perforación
Description:
La perforación es un proceso de maquinado en el cual una herramienta cilíndrica o en forma de cono (taladro en portabrocas, cabeza de perforación en barra de perforación) ejecuta un movimiento rotativo de corte y una alimentación progresiva en la dirección del eje de rotación para producir hendiduras (perforaciones) en las piezas de trabajo sólidas. Las herramientas incluyen: Taladro espiral Avellanadores de borde doble y múltiple Taladro central con clavija de centrado Taladro de núcleo Taladro de fresado Taladro cónico para lámina Taladro escalonado De toque Los taladros espirales comprenden un eje y una pieza de corte con una geometría que está diseñada para una tarea en particular. Los taladros se distinguen por su perfil, espesor de núcleo, geometría del canal (remoción máxima de viruta en tándem con una alta resistencia a la torsión), ángulo helicoidal, triturado de la punta y ángulo de la punta. Para remover material de la red del taladro de espiral, los bordes de corte principales en la punta del taladro están conectados al borde de cincel. Varios métodos de perforación