Reinraum
Reinräume sind Räume, in denen die Anzahl von Schwebepartikeln in der Luft möglichst gering ist. Reinräume kommen vor allem im Bereich der Halbleitertechnik, aber auch in Bereichen der Optik, Medizin- sowie Luft- und Raumfahrttechnik zum Einsatz.
Um sicherzustellen, dass die Partikelkonzentration den angestrebten Grenzwert nicht übersteigt, wird kontinuierlich die Luftgüte gemessen. Da stets gleiche Bedingungen herrschen sollten, werden die Parameter Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ebenfalls überwacht. Für die Arbeiten in Reinräumen gibt es spezielle Kleidung und spezielles Werkzeug. Beide haben abriebfeste Oberflächen, von denen sich möglichst wenige Partikel ablösen können.
Die Belüftung von Reinräumen erfolgt mittels der turbulenten Verdünnungs- oder Mischströmung bzw. der turbulenzarmen Verdrängungsströmung. Bei der ersten Möglichkeit wird gefilterte Luft turbulent in den Raum eingebracht. Dies sorgt für eine stetige Verdünnung der Partikelkonzentration.
Bei turbulenzarmen Verdrängungsströmen fließt Luft vertikal oder horizontal durch den Arbeitsraum. Die zuvor mit Schwebestofffiltern gereinigte zuströmende Luft wird entweder durch den Boden oder durch die gegenüberliegende Wand wieder abgesaugt. Ziel ist es, mit einem turbulenzarmen stetigen Luftstrom die im Arbeitsraum befindlichen Schmutzpartikel zu entfernen.
-
Beispielsätze:
- Daher sind sie besonders für Anwendungen in der Reinraum-Technik geeignet.
- Radien- Dichtungen sind daher besonders für Reinraum-Anwendungen geeignet.
- Sie eignen sich auch für die Verwendung in Außenbereichen oder in Reinräumen.
clean room
-
Example sentences:
- They are also particularly suitable for clean rooms due to their ease of cleaning and streamlined design.
- For example, components in the MB system can be used to construct laboratory fixtures, electronic manufacturing systems, packaging machinery and even clean room equipment.
- The MB System components can be used not only for building laboratory equipment, electronic manufacturing systems or packaging machinery, but also in highly demanding construction applications such as clean room areas etc.
Cleanroom
Cleanrooms are rooms in which the number of particles suspended in the air is minimised. Cleanrooms are primarily used when working with semiconductors, but also in optics, medical technology and the aerospace sector.
The air quality is measured on an ongoing basis to ensure that the particle concentration does not exceed the target limit value. Since conditions in a cleanroom should remain constant, the pressure, temperature and Humidity in the room are also monitored. Special clothing and tools have been developed for working in cleanrooms. They have abrasion-resistant surfaces that minimise the shedding of particles.
Cleanrooms are ventilated using a turbulent dilution or mixed flow, or a low-turbulence displacement flow. In the first case, turbulent filtered air is introduced into the room. This ensures continuous dilution of the particle concentration.
In the case of low-turbulence displacement, air flows through the room vertically or horizontally. The incoming air, which has been cleaned using aerosol filters, is extracted again via the floor or the opposite wall. The aim is to use a continuous, low-turbulence air stream to remove particles from the room.
Cleanroom
Cleanrooms are rooms in which the number of particles suspended in the air is minimised. Cleanrooms are primarily used when working with semiconductors, but also in optics, medical technology and the aerospace sector.
The air quality is measured on an ongoing basis to ensure that the particle concentration does not exceed the target limit value. Since conditions in a cleanroom should remain constant, the pressure, temperature and Humidity in the room are also monitored. Special clothing and tools have been developed for working in cleanrooms. They have abrasion-resistant surfaces that minimise the shedding of particles.
Cleanrooms are ventilated using a turbulent dilution or mixed flow, or a low-turbulence displacement flow. In the first case, turbulent filtered air is introduced into the room. This ensures continuous dilution of the particle concentration.
In the case of low-turbulence displacement, air flows through the room vertically or horizontally. The incoming air, which has been cleaned using aerosol filters, is extracted again via the floor or the opposite wall. The aim is to use a continuous, low-turbulence air stream to remove particles from the room.
cuarto limpio
Sala limpia
Las salas limpias son salas en las cuales se minimiza el número de partículas suspendidas en el aire. Las salas limpias se usan principalmente cuando se trabaja con microconductores, pero también en óptica, tecnología médica y en el sector aeroespacial.
La calidad del aire se mide de manera continua para asegurar que la concentración de partículas no exceda el valor límite objetivo. Ya que las condiciones en una sala limpia deben permanecer constantes, también se monitorea la presión, la temperatura y la humedad de la sala. Se han desarrollado ropas y herramientas especiales para trabajar en salas limpias. Tienen superficies resistentes a la abrasión que minimizan el desprendimiento de partículas.
Las salas limpias se ventilan usando una dilución turbulenta o flujo mixto, o un flujo de desplazamiento de baja turbulencia. En el primer caso, el aire turbulento filtrado es introducido a la habitación. Esto asegura una dilución continua de la concentración de partículas.
En el caso del desplazamiento de baja turbulencia, el aire fluye a través de la sala vertical y horizontalmente. El aire entrante, el cual ha sido limpiado usando filtros de aerosol, es extraído de nuevo a través del piso o el muro opuesto. El objetivo es usar una corriente baja de aire en turbulencia continua para remover las partículas de la sala.
Sala limpia
Las salas limpias son salas en las cuales se minimiza el número de partículas suspendidas en el aire. Las salas limpias se usan principalmente cuando se trabaja con microconductores, pero también en óptica, tecnología médica y en el sector aeroespacial.
La calidad del aire se mide de manera continua para asegurar que la concentración de partículas no exceda el valor límite objetivo. Ya que las condiciones en una sala limpia deben permanecer constantes, también se monitorea la presión, la temperatura y la humedad de la sala. Se han desarrollado ropas y herramientas especiales para trabajar en salas limpias. Tienen superficies resistentes a la abrasión que minimizan el desprendimiento de partículas.
Las salas limpias se ventilan usando una dilución turbulenta o flujo mixto, o un flujo de desplazamiento de baja turbulencia. En el primer caso, el aire turbulento filtrado es introducido a la habitación. Esto asegura una dilución continua de la concentración de partículas.
En el caso del desplazamiento de baja turbulencia, el aire fluye a través de la sala vertical y horizontalmente. El aire entrante, el cual ha sido limpiado usando filtros de aerosol, es extraído de nuevo a través del piso o el muro opuesto. El objetivo es usar una corriente baja de aire en turbulencia continua para remover las partículas de la sala.