Deutsch

schaltbare Kupplung (Feminine)

English

clutch (Neuter)

Description: Clutches are used when drive train components need to be connected and disconnected as required. They may or may not engage and disengage automatically. A distinction is made between clutches according to the type of: Actuation: Automatic (speed-actuated/torque-limiting or overrunning) and external (mechanical, electromechanical, electromagnetic, hydraulic or pneumatic) Power transmission: Mechanically locked or Friction-based connection Design, for example claw, tooth or multiple-disc clutch Engaging/disengaging is easy to automate in clutches that are actuated electromechanically, electromagnetically, pneumatically or hydraulically. This is not the case with mechanically actuated clutches. Key selection criteria are as follows: Gear-changing forces Distances between gears Torques Temperature range Gear-changing frequency Installation
    Example sentences:
  • Brakes are closely related to clutches, except that, unlike standard clutches, one side is fixed in place.
Spanisch

embrague (Neuter)

Description: Los embragues se usan cuando los componentes del tren motriz necesitan conectarse y desconectarse según sea requerido. Pueden o no conectarse o desconectarse automáticamente. Se debe distinguir entre embragues de acuerdo con el tipo de: Accionamiento: Automático (activado por velocidad/limitador de torque o de contravuelta) y externos (mecánicos, electromecánicos, electromagnéticos, hidráulicos o neumáticos) Transmisión de potencia: Conexión bloqueada mecánicamente o a base de fricción Diseño, por ejemplo, embrague de garra, dentado o de disco múltiple La conexión/desconexión es fácil de automatizar en los embragues que son accionados electromecánica, electromagnética, neumática o hidráulicamente. Este no es el caso de los embragues accionados mecánicamente. Los criterios de selección clave son los siguientes: Fuerzas de cambio de engrane Distancia entre engranes Torques Rango de temperatura Frecuencia de cambio de engranes Instalación