Deutsch

Schleifen (Neuter)

Beschreibung:

Schleifen ist ein spanendes Trennverfahren mit geometrisch unbestimmter Schneide zur Bearbeitung von Oberflächen.

Unterschieden werden Verfahren wie

  • Rundschleifen,
  • Flachschleifen,
  • Profilschleifen,
  • Trennschleifen,
  • Extenderschleifen (mit rotierendem Werkzeug) und
  • Bandschleifen (mit Endlosschleifband).

zur Formgebung mit hoher Maßgenauigkeit, Glättung von Oberflächen oder Definition der Endkonturen.

Beim Schleifen treten oft negative Spanwinkel am Einzelkorn auf, die zunächst zu elastischen, dann zu plastischen Verformungen des Werkstoffes führen, bevor der Span abgenommen wird.

Werkzeuge wie Schleif- und Trennscheiben oder Schleifmittel enthalten Schleifkörner (etwa Diamant, Korund, Siliciumcarbid), die ausreichend hart, zäh und wärmebeständig sein sollen. Das Gefüge beschreibt das Verhältnis von Körnung, Bindung und Porenraum (Spanraum) im Schleifkörper. Die Poren wirken als Span- und Kühlschmiermittelkammern und fördern den Abtransport der Späne beim Schleifen.

    Beispielsätze:
  • Beim Gewindeschleifen können Außen- und Innengewinde hergestellt werden.
  • Die Poren wirken als Span- und Kühlschmiermittelkammern und fördern den Abtransport der Späne beim Schleifen.
  • Schleifen ist ein spanendes Trennverfahren mit geometrisch unbestimmter Schneide zur Bearbeitung von Oberflächen.
English

grind (Verb)

Description: Thread grinding can be used to produce external and internal threads. Honing oil is used for rinsing to ensure the honing stones don't get covered in grinding sludge. Use an angle grinder with a cutting wheel to cut the roller conveyor casing and carefully deburr the cut edges.
    Example sentences:
  • Thread grinding can be used to produce external and internal threads.
  • Honing oil is used for rinsing to ensure the honing stones don't get covered in grinding sludge.
  • Use an angle grinder with a cutting wheel to cut the roller conveyor casing and carefully deburr the cut edges.
English

grinding (Neuter)

Description: Grinding is a material-removal process that uses a geometrically undefined Cutting tool to process surfaces. Processes include Cylindrical grinding Flat grinding Form grinding Cut-off grinding Eccentric grinding (with rotating tool) Abrasive-band grinding (with endless abrasive band) These processes shape workpieces with high dimensional accuracy, smooth surfaces and define the final contours. Grinding often gives rise to negative rake angles on the grain, which leads to elastic then Plastic deformation of the Material before it is removed. Tools such as grinding wheels and angle grinders or the grinding material contain abrasive grains (such as diamond, corundum, silicon carbide) that must be sufficiently hard, tough and heat-resistant. The grain structure describes the relationship between grain size, bond and pore space (chip space) in the abrasive material. The pores act as chip spaces, take up lubricants and stimulate the removal of chips during the grinding process.
    Example sentences:
  • Thread grinding can be used to produce external and internal threads.
  • Honing oil is used for rinsing to ensure the honing stones don't get covered in grinding sludge.
English

sanding (Neuter)

Spanisch

Esmerilado

Description:

El esmerilado es un proceso de remoción de material que usa una herramienta de corte geométricamente no definida para procesar superficies.

Los procesos incluyen:

Esmerilado cilíndrico

Esmerilado plano

Esmerilado de forma

Esmerilado de corte

Esmerilado excéntrico (con herramienta rotativa)

Esmerilado de banda abrasiva (con banda abrasiva sin fin)

Estos procesos le dan forma a las piezas de trabajo con una gran precisión dimensional, superficies suaves y definen el contorno final.

El esmerilado a menudo da lugar a ángulos de incidencia negativos de la veta, lo que lleva a una deformación primero elástica, luego plástica, del material antes de ser removido.

Las herramientas como las ruedas de esmeril y los esmeriles en ángulo o el material de esmerilado contienen granos abrasivos (como diamante, corundo, carburo de silicio) que deben ser lo suficientemente duros, tenaces y resistentes al calor. La estructura de granos describe la relación entre el tamaño del grano, el aglutinante y el espacio del poro (espacio de viruta) en el material abrasivo. Los poros actúan como espacios de viruta, toman lubricantes y estimulan la remoción de virutas durante el proceso de esmerilado.

Spanisch

Esmerilado

Description:

El esmerilado es un proceso de remoción de material que usa una herramienta de corte geométricamente no definida para procesar superficies.

Los procesos incluyen:

Esmerilado cilíndrico

Esmerilado plano

Esmerilado de forma

Esmerilado de corte

Esmerilado excéntrico (con herramienta rotativa)

Esmerilado de banda abrasiva (con banda abrasiva sin fin)

Estos procesos le dan forma a las piezas de trabajo con una gran precisión dimensional, superficies suaves y definen el contorno final.

El esmerilado a menudo da lugar a ángulos de incidencia negativos de la veta, lo que lleva a una deformación primero elástica, luego plástica, del material antes de ser removido.

Las herramientas como las ruedas de esmeril y los esmeriles en ángulo o el material de esmerilado contienen granos abrasivos (como diamante, corundo, carburo de silicio) que deben ser lo suficientemente duros, tenaces y resistentes al calor. La estructura de granos describe la relación entre el tamaño del grano, el aglutinante y el espacio del poro (espacio de viruta) en el material abrasivo. Los poros actúan como espacios de viruta, toman lubricantes y estimulan la remoción de virutas durante el proceso de esmerilado.

Spanisch

lijado (Neuter)

Spanisch

pulir (Verb)

Spanisch

triturado (Neuter)

Chinesisch

砂纸打磨 (Neuter)

Chinesisch

磨 (Verb)

Chinesisch

磨削 (Neuter)

Description: 磨削是指使用几何形状不定的切削工具来处理表面的材料移除工艺。 磨削工艺包括: 外圆磨削 平面磨削 成形磨削 切断磨削 偏心磨削(使用回转刀具) 砂带磨削(使用环状砂带) 这些工艺确定的工件尺寸精度高,表面光滑,决定了其最终轮廓。 磨削常引起晶粒负倾角增大,会导致该材料在被移除前先弹性变形后塑性变形。 砂轮和角磨机等工具或磨削材料含有磨粒(如金刚石、刚玉、碳化硅)必须足够坚硬、不易磨损且耐高温。晶粒结构表明了磨粒的粒度、结合性和孔隙空间(排屑槽)之间的关系。在磨削过程中孔作为排屑槽,吸收润滑剂并易于移除碎屑。