Deutsch

Solarzelle (Feminine)

Beschreibung:

Solarzellen wandeln Strahlungsenergie (Lichtwellen) direkt in elektrische Energie um. Im Gegensatz zu anderen alternativen Energiequellen entfällt aufgrund der direkten Umwandlung der Strahlungsenergie in Strom die Verwendung eines Generators.

Der photovoltaische Effekt der Solarzellen beruht auf einem pn-Übergang, an dem sich Elektronenlochpaare durch Lichteinfall bestimmter Wellenlängen bilden und einen Ladungsträgertransport ermöglichen. Mit zunehmender Strahlungsintensität erhöht sich die Anzahl der Ladungsträger, was zu einem höheren Strom führt. Meist einhergehend mit einer größeren Strahlungsintensität ist auch eine höhere Temperatur. Hohe Temperaturen verringern wiederum den Wirkungsgrad der Solarzelle, da sich die Elektronen durch eine Erwärmung der Solarzelle auf einem höheren Energieniveau befinden. Die Elektronen benötigen dann weniger Energie, um in einen leitfähigen Zustand gebracht zu werden - sie können folglich nur eine geringere Energie des Lichtes absorbieren.

In technischen Anwendungen werden viele Solarzellen in Reihen- und Parallelschaltung zu einem Modul verschaltet, sodass man auch von Solargeneratoren sprechen kann. In der Satellitentechnik haben sich Solarmodule schon seit Langem als Energiequelle durchgesetzt. Auf der Erde finden sie zunehmend Bedeutung als Alternative zu konventionell erzeugtem Strom.

    Beispielsätze:
  • Solarzellen wandeln Strahlungsenergie (Lichtwellen) direkt in elektrische Energie um.
  • In technischen Anwendungen werden viele Solarzellen in Reihen- und Parallelschaltung zu einem Modul verschaltet, sodass man auch von Solargeneratoren sprechen kann.
  • Hohe Temperaturen verringern wiederum den Wirkungsgrad der Solarzelle, da sich die Elektronen durch eine Erwärmung der Solarzelle auf einem höheren Energieniveau befinden.
English

photovoltaic cell (Neuter)

English

solar cell (Neuter)

Description: Solar cells convert radiant energy (light waves) directly into electrical energy. Unlike other alternative sources of energy, this process does not require a generator as the radiant energy is converted directly into electricity. The photovoltaic effect of solar cells is based on a p-n transition, where electron-hole pairs form as a result of exposure to light of specific wavelengths and enable charge carrier transport. Increased radiant intensity in turn increases the number of charge carriers, which produces a higher current. A higher radiant intensity is usually associated with higher temperatures. High temperatures, in turn, have a negative impact on the efficiency of solar cells, because heat raises the electrons to a higher energy level. As a result, the electrons then need less energy to be brought to an electrically conductive state, which means they can absorb only a small amount of energy from the light. In technical applications, a large number of solar cells are connected in series and in parallel to form a module, giving rise to the term solar generator. Solar modules have long been widely used as a source of energy in satellite technology. Back on Earth, they are becoming increasingly popular as an alternative to conventionally generated electricity.
    Example sentences:
  • Solar cells convert radiant energy (light waves) directly into electrical energy.
  • In technical applications, a large number of solar cells are connected in series and in parallel to form a module, giving rise to the term solar generator.
  • High temperatures, in turn, have a negative impact on the efficiency of solar cells, because heat raises the electrons to a higher energy level.
Spanisch

celda fotovoltaica (Neuter)

Spanisch

celda solar (Neuter)

Description: Las celdas solares convierten la energía radiante (ondas de luz) directamente en energía eléctrica. A diferencia de otras fuentes alternativas de energía, este proceso no requiere un generador, ya que la energía radiante es convertida directamente en electricidad. El efecto fotovoltaico de las celdas solares se basa en una transición p-n, donde se forman pares de electrón-orificio como resultado de la exposición a la luz de longitudes de onda específicas que permiten el transporte de portadores de carga. La intensidad radiante incrementada a su vez incrementa el número de portadores de carga, lo cual produce una mayor corriente. Una intensidad radiante más alta es usualmente se asocia a las temperaturas más altas. Las temperaturas más altas, a su vez, tienen un impacto negativo en la eficiencia de las celdas solares, ya que el calor conduce a los electrones a un nivel de energía más alto. Como resultado, los electrones entonces necesitan que se lleve menos energía a un estado eléctricamente conductor, lo que significa que solo pueden absorber una pequeña cantidad de energía de la luz. En aplicaciones técnicas, un gran número de celdas solares se conecta en serie y en paralelo para formar un módulo, lo que genra el término generador solar. Los módulos solares se han usado ampliamente ya por un tiempo como fuente de energía en la tecnología de satélites. En la tierra, se están volviendo cada vez más populares como una alternativa a la electricidad generada convencionalmente.
Chinesisch

光电池 (Neuter)

Chinesisch

太阳能电池 (Neuter)

Description: 太阳能电池将辐射能(光波)直接转化为电能。不像其他能源,辐射能直接转换成电能,这一过程不需要一台发电机。 太阳能电池的光生伏打效应是基于其 p-n 转变,暴露于特定光波长的材料会形成电子空穴对以传送电荷载体。这样辐射强度的增强就会导致电荷载体数量的增加,因此电流强度变大。较高的辐射强度通常与较高的温度有关。但是高温对太阳能电池的效率有负面影响,因为热能使电子跃迁到更高的能级。其结果是电子只需要较少的能量就能达到导电状态,这意味着电子从光中吸收的能量减少。 在技​​术应用中,大量的太阳能电池串联和并联形成电池板并构成了太阳能发电机。太阳能电池板被长期广泛地用作卫星技术能量的来源。在地球上,越来越流行将其作为常规发电的替代。 近义词 光生伏打 光电池 光电池