spülen
-
Beispielsätze:
- Die Spannung am Kondensator baut sich ab und erzeugt einen Spulenstrom.
- Zum Zeitpunkt ist der Kondensator aufgeladen (), der Spulenstrom ist Null.
- Im Punkt ist der Kondensator vollständig entladen und das Spulenmagnetfeld bricht zusammen.
flush
Description:
All connections are flush, so that users can maintain constant contact with the rails. This means that attachments can therefore be bolted flush with the surface. The grooves of Profiles 8 are freely accessible or hidden beneath a flush, smooth exterior.
-
Example sentences:
- All connections are flush, so that users can maintain constant contact with the rails.
- This means that attachments can therefore be bolted flush with the surface.
- The grooves of Profiles 8 are freely accessible or hidden beneath a flush, smooth exterior.
purge
reel
Description:
The Timing Belt can still be moved freely in its clamping here. The holder system can be freely positioned in the groove, putting tools exactly where they are required. Freely positionable products are shown alongside the mouse pointer immediately after being selected.
-
Example sentences:
- The Timing Belt can still be moved freely in its clamping here.
- The holder system can be freely positioned in the groove, putting tools exactly where they are required.
- Freely positionable products are shown alongside the mouse pointer immediately after being selected.
- The grooves of Profiles 8 are freely accessible or hidden beneath a flush, smooth exterior.
rinse
Description:
If these supports are made of water-soluble material, the component only has to be rinsed on completion.
-
Example sentences:
- If these supports are made of water-soluble material, the component only has to be rinsed on completion.
scavenge
spool
wind
Description:
Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde. Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt. Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.
-
Example sentences:
- Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
- Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt.
- Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.