Deutsch

Stange (Feminine)

    Beispielsätze:
  • Der Zahnstangenantrieb für Linearführungen integriert in die Profilnut.
  • Sie dienen ausschließlich der axialen Sicherung der Zahnstangensegmente.
  • Der Zahnstangenantrieb für Linearführungen integriert in die Profilnut 8.
English

bar (Neuter)

Description: Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig. Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen. Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.
    Example sentences:
  • Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig.
  • Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen.
  • Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.
English

pole (Neuter)

Description: There is a discontinuity at the pole of a function where the function has a vertical Asymptote. The values of the function at the pole tend towards plus or minus infinity. The function's gradient in the vicinity of the pole increases along with the order of the function. A distinction is made between poles with and without a change of +/- sign. There is no change of sign in the case of even-Power functions. In the case of odd powers, the sign changes and the function tends towards both plus and minus infinity.
    Example sentences:
  • The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of pole pairs.
  • An impact-proof aluminium housing accommodates 5 sockets (German domestic standard) and a 2-pole ON/OFF switch with indicator light.
  • They have 5 earthed plug sockets that can be isolated from the mains using an illuminated 2-pole ON/OFF switch.
English

rod (Neuter)

Description: Erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte. Learn more about the many ways our products can be used. Dadurch ruhigerer Lauf, schont sensible Produkte (wenig Rumpeln).
    Example sentences:
  • Erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte.
  • Learn more about the many ways our products can be used.
  • Dadurch ruhigerer Lauf, schont sensible Produkte (wenig Rumpeln).
English

stick (Neuter)

Description: These small stickers are used primarily for labelling panel elements, roller conveyors, etc. One way of improving fracture toughness - in aircraft manufacturing, for example - is to stick layered stiffeners onto the sheet metal. Bauartbedingt neigen Gleitführungen insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten und erhöhter Belastung zu leicht ungleichförmigem Lauf (Stick-Slip-Effekt).
    Example sentences:
  • These small stickers are used primarily for labelling panel elements, roller conveyors, etc.
  • One way of improving fracture toughness - in aircraft manufacturing, for example - is to stick layered stiffeners onto the sheet metal.
  • Bauartbedingt neigen Gleitführungen insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten und erhöhter Belastung zu leicht ungleichförmigem Lauf (Stick-Slip-Effekt).
Spanisch

poste (Neuter)

Spanisch

vara (Neuter)

Spanisch

vástago (Neuter)

Description: Un vástago es un elemento de máquinas que transmite movimiento rotativo y fuerzas. A diferencia de los ejes, los vástagos también transmiten momento de torsión, usualmente a través de una unión vástago-conexión. Los vástagos también pueden usarse para soportar componentes rotativos. Los componentes se montan en el extremo rebordeado de un vástago, el cual es conocido como muñón del vástago. Los vástagos son sometidos principalmente a torsión. Sin embargo, también puede haber cargas radiales y axiales, y esfuerzo de flexión. Cuando se construye un vástago, el acomodo del rodamiento debe ser diseñado de manera que las ubicaciones de rodamiento sean las adecuadas para el tipo de rodamiento. Las superficies de rodamiento como las uniones vástago-conexión son fabricadas frecuentemente usando sistemas de acomodo estandarizados (eje básico, orificio básico). La forma básica de un vástago es el de una barra. Sin embargo, hay formas alternativas que pueden ser usadas para una amplia gama de propósitos, incluso: Vástagos huecos Vástagos articulados Vástagos articulados dobles Vástagos flexibles Cigüeñales Ejes cardánicos Vástagos de velocidad constante
Chinesisch

杆 (Neuter)

Chinesisch

棍 (Neuter)

Chinesisch

棒 (Neuter)