Stellteil
Stell- und Anzeigeteile sind die wesentlichen Schnittstellen des Bedieners zu Maschinen und Anlagen. Das System Mensch-Technik sollte bei seiner Gestaltung als geschlossenes Regelsystem betrachtet werden.
Die Maschine darf keine unerfüllbaren Anforderungen an Antwortgeschwindigkeit und Genauigkeit stellen. Stellteile und Anzeigen müssen nach Wichtigkeit und Anlagen-Grundriss angeordnet werden. Sie sollen unterscheidbar, intuitiv erkennbar und verstehbar sein. Informationen müssen ohne Störung anderer Aktivitäten ablesbar sein. Das System muss vom Bediener beherrschbar sein und ihm nicht seinen Eigenrhythmus aufzwingen. Das Grundmuster der Elemente muss den Erfahrungen des Bedieners entsprechen
Ein optimales System kann an erfahrene und unerfahrene Nutzer angepasst werden.
-
Beispielsätze:
- Stellteile und Anzeigen müssen nach Wichtigkeit und Anlagen-Grundriss angeordnet werden.
- Im Arbeitszentrum (Zone 1) und der Einhandzone (Zone 2) sollten Anzeigen, Stellteile, Werkzeuge und Werkstücke, die häufig zu handhaben oder abzulesen sind, angeordnet werden.
control element
-
Example sentences:
- A system consisting of power supply, control elements and splitters also makes it easy to configure customised lighting scenarios.
- The basic pattern of the elements must be familiar to users based on their previous experience with control elements and a consistent system of symbols must be used.
- A D element is a transfer element in a closed-loop control system that is used exclusively in combination with other control elements.
operating element
-
Example sentences:
- They comprise a travel drive, lifting gear, load-handling attachment, lift drive, chassis, steering mechanism, brakes and operating elements.
- Displays, operating elements, tools and workpieces that are used or consulted frequently should be arranged in the working centre (zone 1) and one-handed zone (zone 2).