Transportöse
lifting eyebolt
lifting hook
Description:
Lifting hooks are load-handling attachments. They are permanently attached to the lifting Gear and are usually designed as double or single hooks (simple hooks) made of Steel. Hooks are mounted in the bottom flanges so they can rotate and pivot back and forth. Load is transferred from the lifting hook via the lifting hook Nut, which itself fits securely by means of a square profile. From there, the load is transferred via an axial ball Bearing to the hook crossmember. The hook crossmember is connected to the Cable pulley Axle by supports. Guard casings are installed to ensure that the cable does not come off when slack. Lifting hooks used in maritime applications must also have a deflector to prevent the cable from catching on hatch edges. The load-bearing capacity of lifting hooks is determined by their Strength class and mechanism group.
-
Example sentences:
- The load-bearing capacity of lifting hooks is determined by their strength class and mechanism group.
- Lifting hooks used in maritime applications must also have a deflector to prevent the cable from catching on hatch edges.
- Load is transferred from the lifting hook via the lifting hook nut, which itself fits securely by means of a square profile.
gancho de elevación
Description:
Los ganchos de elevación son . Se sujetan permanentemente al y se diseñan usualmente como ganchos dobles o sencillos (ganchos simples) hechos de acero. Los ganchos se montan en los patines inferiores de manera que puedan rotar y pivotear hacia un lado y otro. La carga es transferida del gancho de elevación mediante la tuerca del gancho de elevación, la cual se ajusta de manera segura a un perfil cuadrado. De ahí, la carga es transferida a un balero axial hasta el travesaño del gancho. El travesaño del gancho está conectado al eje de polea de cable mediante soportes. Se instalan cubiertas de protección para asegurar que el cable no se salga cuando esté flojo Los ganchos de elevación usados en aplicaciones marítimas deben también contar con un deflector para prevenir que el cable se atore en los bordes de la escotilla. La capacidad de carga de los ganchos de elevación es determinada por su clase de resistencia y grupo de mecanismo. Gancho de elevación rotativo con cierre de seguridad
吊环螺栓
吊钩
Description:
吊钩是我们常用的。吊钩固定安装在上,吊钩多为钢制单钩和双钩(简单吊钩)。吊钩多连接在底部法兰板内,所以它们可以自由旋转前后移动。 载荷从吊钩先传递到吊钩螺母,吊钩本身通过一个方形剖面结构与螺母紧密结合。从那里开始,载荷通过轴向滚柱轴承,到达吊钩横梁。吊钩横梁通过支架连接到缆绳滑轮轴。系统还安装了保护套,这样保证了系统松弛时缆绳不滑落。 当吊钩用于海上应用时,通常还会安装一个导流板,防止缆绳勾住舱口盖边。 吊钩的起吊能力取决于吊钩本身的强度等级和系统的机械设计机制。 带安全掣子的旋转吊钩 近义词 吊钩横梁 单钩 双钩 简单吊钩