Deutsch

Wärmeausdehnung (Feminine)

Beschreibung:

Eine Wärmeausdehnung bzw. thermische Expansion ist eine relative Größen- bzw. Längenänderung eines festen Körpers, die durch eine Temperaturveränderung bewirkt wird.

Proportional zu einer Temperaturerhöhung schwingen Atome im Körper mit einer gewissen Auslenkung um ihre Ausgangslage. Durch die Erhöhung der Temperatur dehnt sich der Körper aus. Wird die Temperatur eines Festkörpers reduziert, so tritt eine Wärmeschrumpfung bzw. thermische Kontraktion ein.

Die thermische Längendehnung ${{\varepsilon }_{T}}$ist proportional zu der Temperaturdifferenz$\Delta T$. Der thermische Ausdehnungskoeffizient ${{\alpha }_{T}}$ ist der Proportionalitätsfaktor und werkstoffabhängig. Auch die räumliche Dehnung - die Volumendehnung - hängt von der Temperaturdifferenz ab. Bei Körpern mit isotropen bzw. in allen Richtungen gleichen Eigenschaften lässt sich vereinfacht sagen, dass der Volumenausdehnungskoeffizient ${{\gamma }_{T}}$ dem dreifachen Längenausdehnungskoeffizienten ${{\alpha }_{T}}$ entspricht.

Auf dem Prinzip der Superposition basierend können durch Krafteinwirkung hervorgerufene Dehnungen von thermischen Dehnungen überlagert werden. Infolge ergibt sich die Gesamtdehnung.

    Beispielsätze:
  • Bei der Verwendung von Acrylglas-Platten mit anderen Materialien (Aluminium, Stahl) sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zu berücksichtigen.
  • Bei der Verwendung von Polycarbonat-Platten mit anderen Materialien (Aluminium, Stahl) sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zu berücksichtigen.
  • Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Buche Multiplex ist sehr gering, so dass bei normalen Temperaturschwankungen keine erkennbaren Maßveränderungen feststellbar sind.
English

heat expansion (Neuter)

English

thermal expansion (Neuter)

Description: Thermal expansion or thermoexpansion is a relative change in the size/length of a solid body due to a change in temperature. The extent to which atoms in the body are displaced as they vibrate around their original positions is proportional to an increase in temperature. This rising temperature causes the body to expand. If a solid's temperature falls, this results in heat shrinkage or thermal contraction. The thermal linear expansion ${{\varepsilon }_{T}}$is proportional to the temperature difference$\Delta T$. The coefficient of thermal expansion ${{\alpha }_{T}}$ is the proportionality factor and depends on the material. The volume expansion also depends on the temperature difference. In the case of bodies with properties that are the same along all axes/in all directions, the following simplification applies: The coefficient of volume expansion ${{\gamma }_{T}}$ is three times the coefficient of linear expansion ${{\alpha }_{T}}$. Based on the principle of superposition, expansion resulting from the action of forces can be augmented by thermal expansion. This gives the total expansion.
    Example sentences:
  • In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.
  • When using Acrylic Glass panels with other materials (aluminium, steel), the different thermal expansions should be taken into account.
  • When using Polycarbonate panels with other materials (aluminium, steel), the different thermal expansions should be taken into account.
English

thermoexpansion (Neuter)

Spanisch

expansión por calor (Neuter)

Spanisch

expansión térmica (Neuter)

Description: La expansión térmica o termoexpansión es un cambio relativo en el tamaño/longitud de un cuerpo sólido debido a un cambio en la temperatura. En el grado en el que los átomos en el cuerpo son desplazados al vibrar alrededor de su posición original, es proporcional a un incremento en la temperatura. Esta alza en la temperatura hace que el cuerpo se expanda. Si la temperatura de un sólido cae, esto resulta en un encogimiento térmico o una contracción térmica. La expansión lienal térmica ${{\varepsilon }_{T}}$ es proporcional a la diferencia en la temperatura $\Delta T$ . El coeficiente de la expansión térmica ${{\alpha }_{T}}$ es el factor de proporcionalidad y depende del material. La expansión volumétrica también depende de la diferencia de temperatura. En el caso de los cuerpos con propiedades que son iguales a lo largo de todos los ejes/en todas las direcciones, se aplican las siguientes simplificaciones: El coeficiente de la expansión volumétrica ${{\gamma }_{T}}$ es tres veces el coeficiente de la expansión lineal ${{\alpha }_{T}}$ . Basada en el principio de superposición, la expansión que resulta de la acción de las fuerzas puede ser aumentada por la expansión térmica. Esto da la expansión total.
Chinesisch

热膨胀 (Neuter)

Description: 热膨胀或热收缩可以用来形成基于摩擦的连接,也称之为过盈配合。这需要约百分之一的接头间隙,同时要考虑热膨胀系数的影响。材料配对、两部分间尺寸和表面粗糙度的不同决定了可传递扭矩的大小。 在热膨胀(过盈配合)时,轮毂的孔变小。加热使其产生间隙。一旦轮毂被放置在轴上并冷却材料,轮毂将牢固地固定在轴的周围。 另一方面在收缩情况下,轴的冷却使得其直径变小。一旦轴被放入到轮毂中,它将再次受热膨胀以达到与轮毂牢固配合的目的。 近义词 热收缩 冷缩配合 收缩压配合 膨胀压配合