Deutsch

Wasserversprödung (Feminine)

English

hydrogen embrittlement (Neuter)

Description: Hydrogen embrittlement is a type of Corrosion in which atomic hydrogen diffuses into the Material and is deposited in the metal lattice structure. The hydrogen undergoes molecular recombination, in particular at defects and grain boundaries in the material. The associated volume increase may lead to a high internal pressure and, consequently, to internal tensile stresses, which makes the material brittle and creates cracks (called hydrogen-induced cracking). Internal tensile stresses and load stresses cause brittle fracturing. The presentation of this cracking may also be delayed due to the time it takes for the hydrogen to be incorporated. This incorporation process inhibits slippage, which can cause a component to break with virtually no deformation. Hydrogen embrittlement frequently occurs during Welding and electrogalvanising of steels because hydrogen is formed on the cathodic Steel. Low-hydrogen Annealing (tempering) counters this. With the exception of austenitic high-grade steels, steels are just as susceptible to hydrogen embrittlement as highly sensitive Titanium. Hydrogen embrittlement also affects Copper grades containing oxygen that are used in the field of electrical engineering. This results in cracks and cavities.
Spanisch

fragilización por hidrógeno (Neuter)

Description: La fragilización por hidrógeno es un tipo de corrosión en la cual el hidrógeno atómico se difunde en el material y se deposita en la estructura reticular del metal. El hidrógeno sufre una recombinación molecular, en particular en defectos y límites de veta en el material. El incremento de volumen asociado puede conducir a una presión interna alta y, por consiguiente, a esfuerzos a tensión internos, lo que hace frágil al material y crea grietas (llamado agrietamiento inducido por hidrógeno). Los esfuerzos a tensión internos y los esfuerzos de cargas causan la fractura por fragilización. La aparición de este agrietamiento también puede ser retrasado debido al tiempo que tarde el hidrógeno en ser incorporado. Este proceso de incorporación inhibe el deslizamiento, lo que causa que un componente se rompa prácticamente sin deformación. La fragilización por hidrógeno ocurre frecuentemente durante la soldadura y electrogalvanización de aceros debido a que se forma hidrógeno en el acero catódico. La recocción de bajo hidrógeno (templado) contrarresta esto. Con la excepción de los aceros austeníticos de alto grado, los aceros son tan susceptibles a la fragilización por hidrógeno como el titanio altamente sensible. La fragilización por hidrógeno también afecta a los grados de cobre que contienen oxígeno, que se usan en el campo de la ingeniería eléctrica. Esto resulta en grietas y cavidades.