Werkzeugschneide
-
Beispielsätze:
- Die Bohrwerkzeuge weisen dabei zwei oder mehr Werkzeugschneiden auf, die geometrisch nicht verstellbar sind.
- Dabei dringt eine keilförmige Werkzeugschneide in die Oberfläche des Werkstücks und schält den Span als dünne Schicht ab.
- Beim Spanen mit geometrisch unbestimmter Werkzeugschneide (etwa Schleifen, Feilen, Läppen) sind Schneidenanzahl, Form der Schneidkante und Lage zum Werkstück nur über statistische Kenngrößen beschreibbar.
cutting edge
Description:
The workpiece's material is removed using geometrically undefined cutting edges. The drilling tool will have two or more cutting edges that do not permit geometric adjustment. To remove material from the web of the spiral drill, the main cutting edges at the drill tip are connected by the chisel edge.
-
Example sentences:
- The workpiece's material is removed using geometrically undefined cutting edges.
- The drilling tool will have two or more cutting edges that do not permit geometric adjustment.
- To remove material from the web of the spiral drill, the main cutting edges at the drill tip are connected by the chisel edge.