Deutsch

Widerstand (Masculine)

Beschreibung:

Elektrischer - oder ohmscher - Widerstand entsteht durch den Zusammenprall von sich bewegenden Ladungsträgern mit Atomen des Leiters. Hierdurch wird die gleichförmige Ladungsträgerbewegung - der Stromfluss - gehemmt. Der Widerstand eines Leiters nimmt mit zunehmendem Querschnitt des Leitermaterials ab, da die Elektronen bei gleicher Stromstärke (=gleiche Anzahl von Ladungsträgern) mehr Platz im Leiter haben und es so zu weniger Kollisionen mit dem Metallgitter kommt. Ebenso vergrößert sich der Widerstand bei einer höheren Leiterlänge, da die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision auf einem längeren Weg zunimmt.

Bei metallischen Leitern erhöht sich der Widerstand mit zunehmender Temperatur (Kaltleiter). Halbleiter sind sogenannte Heißleiter, die mit steigender Temperatur einen geringeren Widerstand aufweisen.

Rechnerisch drückt der elektrische Widerstand R das Verhältnis von Spannung U und Strom I aus. In einem Stromkreis mit ausschließlich ohmschen Widerständen gilt das ohmsche Gesetz: $R = U/I$. Sind in einer elektrischen Schaltung Induktivitäten oder Kapazitäten vorhanden, so ergibt sich aus dem Wirkwiderstand und dem Blindwiderstand der Scheinwiderstand.

    Beispielsätze:
  • Es wird so lange gewalzt bis kein Walzwiderstand mehr spürbar ist.
  • Perfekt für sensibles Transportgut, besonders geringer Rollwiderstand.
  • Die widerstandfähige Überdachung ist ein Beitrag zur Arbeitssicherheit.
English

resistance (Neuter)

Description: Electrical - or ohmic - resistance occurs when moving charge carriers collide with Conductor atoms. This impedes uniform charge carrier motion - the current flow. The greater the conductor material's cross-section, the lower the conductor's resistance. This is because the electrons have more space in the conductor with the same current intensity (= same number of charge carriers), so there are fewer collisions with the metallic lattice. Similarly, the resistance increases with the length of the conductor, because a Collision is more likely over a longer distance. In the case of metallic conductors, resistance increases as the temperature rises (PTC resistor). Semi-conductors are NTC thermistors, i.e. their resistance decreases as the temperature increases. In mathematical terms, the electrical resistance R expresses the relationship between voltage V and current I. In a circuit with ohmic resistance only, Ohm's law applies: $R = V/I$. In an electrical circuit with inductances or capacitances, the Impedance is derived from the effective resistance and the reactance.
    Example sentences:
  • In the case of metallic conductors, resistance increases as the temperature rises (PTC resistor).
  • Roll the tool along the Profile until there is no discernible rolling resistance.
  • The transparent polycarbonate panel offers good impact resistance.
  • Perfect for transporting sensitive or delicate goods and with extremely low rolling resistance.
English

resistor (Neuter)

Description: The corresponding ESD Earthing Terminal with integrated 1 mega ohm resistors. In the case of metallic conductors, resistance increases as the temperature rises (PTC resistor). The real power at an ohmic resistor is the product of the current I and voltage V.
    Example sentences:
  • The corresponding ESD Earthing Terminal with integrated 1 mega ohm resistors.
  • In the case of metallic conductors, resistance increases as the temperature rises (PTC resistor).
  • The real power at an ohmic resistor is the product of the current I and voltage V.
Spanisch

resistencia (Neuter)

Description: La resistencia de un material es el esfuerzo máximo a la que una sección dada de un material puede someterse. Por lo tanto, esto indica la resistencia a la deformación del material. Una fuerza máxima sobre el área de la sección no deformada del material para una elongación específica o para características de flujo específicas se usa para definir la resistencia. Los valores de resistencia no son esfuerzos que realmente ocurren. En la mayoría de los casos, son calculados a partir de los esfuerzos nominales, es decir, de la fuerza de prueba y de las secciones anteriores al inicio de la prueba. Se definen diferentes resistencias dependiendo del tipo de esfuerzo. Estas incluyen: Resistencia a la tensión Resistencia a la compresión Resistencia aparente Resistencia al pandeo Resistencia a la torsión Resistencia al corte También se distingue entre el esfuerzo uniaxial y multiaxial, y si se aplica un esfuerzo estático o dinámico en el componente. Esto resulta en una diferenciación entre, por ejemplo: Resistencia estática Resistencia en incremento Resistencia a la fatiga de vida finita Límite de fatiga Resistencia a la fatiga
Chinesisch

电阻

Description:

导体中移动的电荷载体与原子相互碰撞产生电阻,或称为欧姆电阻。这减缓了电荷载体统一的运动——电流。导体的横截面越大,导体的电阻越小。这是因为在相同的电流强度(= 相同的电荷载体数量)下电子有更多的空间,相应的金属晶格之间的碰撞减少了。同样地,电阻随着导体的长度的增加而增加,因为距离越长,发生碰撞的可能性就越大。

金属导体的电阻会随温度的升高而增加(PTC 电阻)。半导体是负温度系数热敏电阻,也就是说它们的电阻随着温度的升高而降低。

在数学术语中,电阻R表示电压V和电流I之间的关系,欧姆定律适用于只有欧姆电阻的电路: R=V/I .在有电感或电容的电路中,包含电阻和电抗。

近义词

电阻

欧姆电阻

有效电阻

Chinesisch

电阻

Description:

导体中移动的电荷载体与原子相互碰撞产生电阻,或称为欧姆电阻。这减缓了电荷载体统一的运动——电流。导体的横截面越大,导体的电阻越小。这是因为在相同的电流强度(= 相同的电荷载体数量)下电子有更多的空间,相应的金属晶格之间的碰撞减少了。同样地,电阻随着导体的长度的增加而增加,因为距离越长,发生碰撞的可能性就越大。

金属导体的电阻会随温度的升高而增加(PTC 电阻)。半导体是负温度系数热敏电阻,也就是说它们的电阻随着温度的升高而降低。

在数学术语中,电阻R表示电压V和电流I之间的关系,欧姆定律适用于只有欧姆电阻的电路: R=V/I .在有电感或电容的电路中,包含电阻和电抗。

近义词

电阻

欧姆电阻

有效电阻

Chinesisch

电阻器 (Neuter)