Deutsch

Widerstandskraft (Feminine)

English

resistance (Neuter)

Description: Electrical - or ohmic - resistance occurs when moving charge carriers collide with Conductor atoms. This impedes uniform charge carrier motion - the current flow. The greater the conductor material's cross-section, the lower the conductor's resistance. This is because the electrons have more space in the conductor with the same current intensity (= same number of charge carriers), so there are fewer collisions with the metallic lattice. Similarly, the resistance increases with the length of the conductor, because a Collision is more likely over a longer distance. In the case of metallic conductors, resistance increases as the temperature rises (PTC resistor). Semi-conductors are NTC thermistors, i.e. their resistance decreases as the temperature increases. In mathematical terms, the electrical resistance R expresses the relationship between voltage V and current I. In a circuit with ohmic resistance only, Ohm's law applies: $R = V/I$. In an electrical circuit with inductances or capacitances, the Impedance is derived from the effective resistance and the reactance.
    Example sentences:
  • Roll the tool along the Profile until there is no discernible rolling resistance.
  • The transparent polycarbonate panel offers good impact resistance.
  • Perfect for transporting sensitive or delicate goods and with extremely low rolling resistance.
Spanisch

resistencia (Neuter)

Description: La resistencia de un material es el esfuerzo máximo a la que una sección dada de un material puede someterse. Por lo tanto, esto indica la resistencia a la deformación del material. Una fuerza máxima sobre el área de la sección no deformada del material para una elongación específica o para características de flujo específicas se usa para definir la resistencia. Los valores de resistencia no son esfuerzos que realmente ocurren. En la mayoría de los casos, son calculados a partir de los esfuerzos nominales, es decir, de la fuerza de prueba y de las secciones anteriores al inicio de la prueba. Se definen diferentes resistencias dependiendo del tipo de esfuerzo. Estas incluyen: Resistencia a la tensión Resistencia a la compresión Resistencia aparente Resistencia al pandeo Resistencia a la torsión Resistencia al corte También se distingue entre el esfuerzo uniaxial y multiaxial, y si se aplica un esfuerzo estático o dinámico en el componente. Esto resulta en una diferenciación entre, por ejemplo: Resistencia estática Resistencia en incremento Resistencia a la fatiga de vida finita Límite de fatiga Resistencia a la fatiga
Chinesisch

电阻 (Neuter)

Description: 导体中移动的电荷载体与原子相互碰撞产生电阻,或称为欧姆电阻。这减缓了电荷载体统一的运动——电流。导体的横截面越大,导体的电阻越小。这是因为在相同的电流强度(= 相同的电荷载体数量)下电子有更多的空间,相应的金属晶格之间的碰撞减少了。同样地,电阻随着导体的长度的增加而增加,因为距离越长,发生碰撞的可能性就越大。 金属导体的电阻会随温度的升高而增加(PTC 电阻)。半导体是负温度系数热敏电阻,也就是说它们的电阻随着温度的升高而降低。 在数学术语中,电阻R表示电压V和电流I之间的关系,欧姆定律适用于只有欧姆电阻的电路: R=V/I .在有电感或电容的电路中,包含电阻和电抗。 近义词 电阻 欧姆电阻 有效电阻