Deutsch

Gantt-Diagramm

Beschreibung:

Gantt-Diagramme dienen zur grafischen Darstellung der Abfolge von Aktivitäten. Im Gantt-Diagramm werden Aktivitäten als Balken über einer Zeitachse eingetragen. Es ermöglicht eine gute Visualierung der zeitlichen Abhängigkeiten.

Die einzelnen Projektschritte werden in die erste Spalte des Diagramms eingetragen. In den Zeilen wird ihr Zeitablauf vom Beginn bis zur Fertigstellung als Balken dargestellt. Längere Balken bezeichnen einen größeren Zeitraum. Dort, wo sich die Balken verschiedener Projektschritte überlappen, werden Tätigkeiten parallel durchgeführt. Abhängigkeiten einzelner Projektschritte voneinander können durch Pfeile visualisiert und es kann auch der kritische Pfad im Diagramm eingetragen werden. Ebenso lassen sich Maschinenbelegungspläne oder Auftragsfortschrittsplanungen veranschaulichen.

Das Gantt-Diagramm ermöglicht eine gute Visualisierung und Kontrolle von Zeitplänen, sofern das Vorhaben ausreichend, aber nicht zu detailliert aufgelöst wird. Bei größeren Projekten können Aktivitäten auch zu Gruppen zusammengefasst und dargestellt werden.

English

Gantt chart (Neutrum)

Description: Gantt charts are used to map a sequence of activities, with activities depicted as bars plotted against a timescale. They are a good way to visualise chronological interdependencies. The individual steps in the project are entered in the first column of the diagram and their duration from start to finish is mapped as a bar. Longer bars represent longer durations. When the bars of various project steps overlap, this indicates that the activities are carried out in parallel. The interdependencies between individual project steps can be visualised using arrows and the critical path can be entered in the diagram. Machine utilisation plans and order progress planning can also be depicted on the chart. A Gantt chart is a good way to visualise and check scheduling as long as the sequence in question is broken down to a sufficient degree, without going into too much detail. In the case of bigger projects, activities can also be collated into groups and mapped.
Spanisch

Gráfica de Gantt

Description:

Las gráficas de Gantt se usan para mapear una secuencia de actividades, las cuales son representadas como barras trazadas en una escala de tiempo. Son una buena forma de visualizar las interdependencias cronológicas.

Los pasos individuales en el proyecto son ingresados en la primera columna del diagrama y su duración de inicio a fin se mapea como una barra. Las barras más largas representan duraciones más largas. Cuando las barras de diferentes pasos del proyecto se traslapan, esto indica que las actividades son llevadas a cabo en paralelo. Las interdependencias entre los pasos individuales del proyecto pueden visualizarse con flechas y la ruta crítica puede ingresarse en el diagrama. Los planes de utilización de la máquina y la planificación del progreso en orden también pueden representarse en el diagrama.

Un diagrama de Gantt es una buena forma de visualizar y revisar la programación, siempre y cuando la secuencia en cuestión esté desglosada en un grado suficiente, sin tener que entrar en mucho detalle. En el caso de los proyectos más grandes, las actividades también se pueden cotejar en grupos y mapear.

Spanisch

Gráfica de Gantt

Description:

Las gráficas de Gantt se usan para mapear una secuencia de actividades, las cuales son representadas como barras trazadas en una escala de tiempo. Son una buena forma de visualizar las interdependencias cronológicas.

Los pasos individuales en el proyecto son ingresados en la primera columna del diagrama y su duración de inicio a fin se mapea como una barra. Las barras más largas representan duraciones más largas. Cuando las barras de diferentes pasos del proyecto se traslapan, esto indica que las actividades son llevadas a cabo en paralelo. Las interdependencias entre los pasos individuales del proyecto pueden visualizarse con flechas y la ruta crítica puede ingresarse en el diagrama. Los planes de utilización de la máquina y la planificación del progreso en orden también pueden representarse en el diagrama.

Un diagrama de Gantt es una buena forma de visualizar y revisar la programación, siempre y cuando la secuencia en cuestión esté desglosada en un grado suficiente, sin tener que entrar en mucho detalle. En el caso de los proyectos más grandes, las actividades también se pueden cotejar en grupos y mapear.

Chinesisch

甘特图

Description:

甘特图通过条形与对应的时间刻度来描绘一系列活动,是一种表现按时间顺序相互依存关系的好方法。

在图表的第一栏输入项目的各个步骤,其从开始到结束的持续时间以条形表示,条形越长表示持续时间越长。当不同项目步骤的条形发生重叠时,表示这些活动同步执行。可使用箭头表示各项目步骤之间的相互依存关系,还可在图表中输入关键路径。机器利用率计划和订单进度计划也可以在图中描绘。

甘特图是可视化呈现和检查进度的好方法,相关序列被充分分解,无需进一步了解更多细节。在较大的项目中,还可以对活动进行分组描绘。

近义词

关键路径

Chinesisch

甘特图

Description:

甘特图通过条形与对应的时间刻度来描绘一系列活动,是一种表现按时间顺序相互依存关系的好方法。

在图表的第一栏输入项目的各个步骤,其从开始到结束的持续时间以条形表示,条形越长表示持续时间越长。当不同项目步骤的条形发生重叠时,表示这些活动同步执行。可使用箭头表示各项目步骤之间的相互依存关系,还可在图表中输入关键路径。机器利用率计划和订单进度计划也可以在图中描绘。

甘特图是可视化呈现和检查进度的好方法,相关序列被充分分解,无需进一步了解更多细节。在较大的项目中,还可以对活动进行分组描绘。

近义词

关键路径