Deutsch

Permeabilität

Beschreibung:

Die Permeabilität oder magnetische Leitfähigkeit eines Stoffes gibt an, wie gut der magnetische Fluss in dem entsprechenden Stoff geleitet wird. Sie lässt sich als Verhältnis von magnetischer Flussdichte (B) zu magnetischer Feldstärke (H) beschreiben. Das Formelzeichen für Permeabilität ist $\mu $, die Einheit ist $As/Vm$.

Die Permeabilität im Vakuum bezeichnet man als magnetische Feldkonstante mit einem Wert ${{\mu }_{0}}=4\pi \cdot {{10}^{-7}}As/Vm$. Dieser Wert gilt mit einer gewissen Unschärfe, die für technische Zwecke oftmals vernachlässigt werden kann. Die Permeabilität anderer Werkstoffe ergibt sich aus dem Vielfachen der magnetischen Feldkonstante ${{\mu }_{0}}$. Dieses Vielfache nennt man auch Permeabilitätszahl. Die Permeabilität ferromagnetischer Stoffe schwankt je nach Feldstärke in weiten Grenzen. Typische Werte reichen von ca. 10² bis 106.

English

Permeability (Neutrum)

Description: The permeability or magnetic Conductivity of a Material is an indication of how well the magnetic flux is conducted in the relevant material. It can be expressed as the ratio of magnetic flux density (B) to magnetic field Strength (H). The symbol for permeability is $\mu $ and it is measured in $As/Vm$. Permeability in a vacuum is referred to as the magnetic constant, with a value ${{\mu }_{0}}=4\pi \cdot {{10}^{-7}}As/Vm$. The fact that this value is slightly vague can often be ignored in technical applications. The permeability of other materials is calculated from the multiple of the magnetic constant ${{\mu }_{0}}$. This multiple is also called the relative permeability. The permeability of ferromagnetic materials fluctuates widely depending on the field strength. Typical values range from approx. 10² to 106.
Spanisch

Permeabilidad

Description:

La permeabilidad o conductividad magnética de un material es un indicativo de qué tan bien el flujo magnético es conducido por el material relevante. Se puede expresar como la relación entre la densidad del flujo magnético (B) y la intensidad del campo magnético (H). El símbolo de permeabilidad es $\mu $ y se mide en $As/Vm$.

La permeabilidad en un vacío es referida como la constante magnética, con un valor de ${{\mu }_{0}}=4\pi \cdot {{10}^{-7}}As/Vm$. El hecho de que este valor es ligeramente vago puede a veces ser ignorado en las aplicaciones técnicas. La permeabilidad de otros materiales se calcula a partir del múltiplo de la constante magnética ${{\mu }_{0}}$. Este múltiplo también se llama la permeabilidad relativa. La permeabilidad de los materiales ferromagnéticos fluctúa ampliamente dependiendo de la intensidad de campo. Los valores típicos oscilan aproximadamente entre $10^2$ y $10^6$.

Spanisch

Permeabilidad

Description:

La permeabilidad o conductividad magnética de un material es un indicativo de qué tan bien el flujo magnético es conducido por el material relevante. Se puede expresar como la relación entre la densidad del flujo magnético (B) y la intensidad del campo magnético (H). El símbolo de permeabilidad es $\mu $ y se mide en $As/Vm$.

La permeabilidad en un vacío es referida como la constante magnética, con un valor de ${{\mu }_{0}}=4\pi \cdot {{10}^{-7}}As/Vm$. El hecho de que este valor es ligeramente vago puede a veces ser ignorado en las aplicaciones técnicas. La permeabilidad de otros materiales se calcula a partir del múltiplo de la constante magnética ${{\mu }_{0}}$. Este múltiplo también se llama la permeabilidad relativa. La permeabilidad de los materiales ferromagnéticos fluctúa ampliamente dependiendo de la intensidad de campo. Los valores típicos oscilan aproximadamente entre $10^2$ y $10^6$.

Chinesisch

导磁率

Description:

材料的导磁率或磁导率是相关材料中磁通量传导的指标。可以表示为磁通密度(B)和磁场强度 (H) 的比。导磁率的符号是 $\mu $ ,单位为 $As/Vm$ 。

真空中的导磁率被称为磁常数,具有值 ${{\mu }_{0}}=4\pi \cdot {{10}^{-7}}As/Vm $ 。由于这个值非常小,通常在技术应用中可以被忽略。其它材料的导磁率是以磁常数 ${{\mu }_{0}}$ 的倍数来计算。这个倍数也被称为相对磁导率。铁磁性材料的磁导率波动很大,取决于磁场强度。典型值范围约为 $10^2$ 到 $10^6$ 。

近义词

相对磁导率

磁常数

Chinesisch

导磁率

Description:

材料的导磁率或磁导率是相关材料中磁通量传导的指标。可以表示为磁通密度(B)和磁场强度 (H) 的比。导磁率的符号是 $\mu $ ,单位为 $As/Vm$ 。

真空中的导磁率被称为磁常数,具有值 ${{\mu }_{0}}=4\pi \cdot {{10}^{-7}}As/Vm $ 。由于这个值非常小,通常在技术应用中可以被忽略。其它材料的导磁率是以磁常数 ${{\mu }_{0}}$ 的倍数来计算。这个倍数也被称为相对磁导率。铁磁性材料的磁导率波动很大,取决于磁场强度。典型值范围约为 $10^2$ 到 $10^6$ 。

近义词

相对磁导率

磁常数