Deutsch

Leistungsanpassung (Elektrotechnik)

Beschreibung:

Leistungsanpassung bezeichnet das Vorgehen, Verbraucher und Spannungsquelle so auszulegen, dass die maximal mögliche Leistung im Verbraucher umgesetzt wird.

Da der Innenwiderstand einer Spannungsquelle ${{R}_{i}}$unveränderlich ist, lässt sich der vom Verbraucher aufgenommene Strom nur durch seinen eigenen Widerstand verändern. Der Innenwiderstand der Spannungsquelle ${{R}_{i}}$ und des Verbrauchers ${{R}_{a}}$ bilden eine Reihenschaltung. Der Gesamtwiderstand ist die Addition beider Widerstandswerte. Treten in der Schaltung ausschließlich ohmsche Widerstände auf, wird die maximale Leitung am Verbraucher umgesetzt, wenn ${{R}_{i}}={{R}_{a}}$. Bei Leistungsanpassung ist ein Wirkungsgrad von 50 Prozent erreichbar.

Technische Einsatzgebiete der Leistungsanpassung sind:

  • Solarzellen - im Maximum-Power-Point (PMPP) geben Solarzellen ihre für die jeweilige Beleuchtungsstärke maximale Leistung ab. Es ist daher sinnvoll, den Arbeitspunkt mittels MPP-Regelung entsprechend einzustellen
  • Lötpistolen und Punktschweißgeräte - trotz des geringen Wirkungsgrades bei der Leistungsanpassung werden einige Geräte aufgrund des Kurzzeitbetriebes mit einer Leistungsanpassung konzipiert. So lassen sich Bauteile kleiner und leichter auslegen. Dies kommt der Handlichkeit zugute.
English

Power matching (electrical engineering) (Neutrum)

Description: Power matching or Impedance matching is the process of designing the consumer and voltage source (power supply) so that the maximum possible power is converted in the consumer. Since the internal Resistance of a voltage source ${{R}_{i}}$remains constant, it is only possible to change the current accommodated by the consumer through its own resistance. The internal resistances of the voltage source ${{R}_{i}}$ and the consumer ${{R}_{a}}$ form a series connection. The total resistance is obtained by adding the two values together. If only ohmic resistances occur in the circuit, the maximum power is converted at the consumer when ${{R}_{i}}={{R}_{a}}$. An efficiency of 50 percent can be achieved when performing power matching. Power matching is used in the following technical applications: Solar cells - at the maximum power point (PMPP), solar cells emit the maximum power for the relevant illumination intensity. It therefore makes sense to adjust the operating point accordingly using MPP control. Soldering guns and spot Welding equipment - despite its low efficiency, some devices are designed with power matching because of the short periods for which they are in operation. This makes it possible to Design smaller and lighter components, which makes them easier to handle.
Spanisch

Adaptación de potencias (ingeniería eléctrica)

Description:

La adaptación de potencias o adaptación de impedancias es el proceso de diseño de un consumidor y una fuente de alimentación (suministro de energía), de manera que la máxima potencia posible sea convertida en el consumidor.

Como la resistencia interna de una fuente de voltaje ${{R}_{i}}$ permanece constante, solo es posible cambiar la corriente soportada por el consumidor mediante su propia resistencia. Las resistencias internas de la fuente de voltaje ${{R}_{i}}$ y el consumidor ${{R}_{a}}$ forman una conexión en serie. La resistencia total se obtiene al sumar los dos valores. Si solo hay resistencias óhmicas en el circuito, la potencia máxima es convertida en el consumidor cuando ${{R}_{i}}={{R}_{a}}$. Se puede lograr una eficiencia del 50 % cuando se lleva a cabo la adaptación de potencias.

La adaptación de potencia se usa en las siguientes aplicaciones técnicas:

Celdas solares: en el punto de potencia máximo ? $P_{MPP} $ ?, las celdas solares emiten la potencia máxima para la intensidad de iluminación relevante. Entonces tiene sentido el ajuste del punto operativo consecuentemente mediante un control MPP.

Pistolas de soldado y equipo de soldadura de punto: a pesar de su baja eficiencia, algunos dispositivos están diseñados con adaptación de potencia debido a los periodos cortos en los que están en operación. Esto posibilita el diseño de componentes más pequeños y ligeros, lo que los hace más fácil de manejar.

Spanisch

Adaptación de potencias (ingeniería eléctrica)

Description:

La adaptación de potencias o adaptación de impedancias es el proceso de diseño de un consumidor y una fuente de alimentación (suministro de energía), de manera que la máxima potencia posible sea convertida en el consumidor.

Como la resistencia interna de una fuente de voltaje ${{R}_{i}}$ permanece constante, solo es posible cambiar la corriente soportada por el consumidor mediante su propia resistencia. Las resistencias internas de la fuente de voltaje ${{R}_{i}}$ y el consumidor ${{R}_{a}}$ forman una conexión en serie. La resistencia total se obtiene al sumar los dos valores. Si solo hay resistencias óhmicas en el circuito, la potencia máxima es convertida en el consumidor cuando ${{R}_{i}}={{R}_{a}}$. Se puede lograr una eficiencia del 50 % cuando se lleva a cabo la adaptación de potencias.

La adaptación de potencia se usa en las siguientes aplicaciones técnicas:

Celdas solares: en el punto de potencia máximo ? $P_{MPP} $ ?, las celdas solares emiten la potencia máxima para la intensidad de iluminación relevante. Entonces tiene sentido el ajuste del punto operativo consecuentemente mediante un control MPP.

Pistolas de soldado y equipo de soldadura de punto: a pesar de su baja eficiencia, algunos dispositivos están diseñados con adaptación de potencia debido a los periodos cortos en los que están en operación. Esto posibilita el diseño de componentes más pequeños y ligeros, lo que los hace más fácil de manejar.

Chinesisch

功率匹配(电气工程)

Description:

功率匹配或阻抗匹配是设计消耗装置与电压源(电源)的过程,从而在使用中达到可能的最大转换功率。

由于电压源的内阻 ${{R}_{i}}$ 保持不变,唯一能改变电流的方式就是改变消耗装置的电阻。电压源的内阻 ${{R}_{i}}$ 和消耗装置的内阻 ${{R}_{a}}$ 形成串联连接。总电阻等于两个值的加和。如果在电路中只有欧姆电阻,当 ${{R}_{i}}={{R}_{a}}$ 时消耗装置具有最大的转换功率。功率匹配时可实现 50% 的转换效率。

功率匹配可以用于以下的技术应用中:

太阳能电池 - 在功率最大点( $P_{MPP} $ ),太阳能电池发射最大功率的相关照明强度。因此可以使用 MPP 控制来调整操作点。

电焊枪及点焊设备 – 除了效率低外,这类设备的运行时间短,所以一些设备具有功率匹配设计。这使得其设计可能具有更小更轻组件,更易使用。

Chinesisch

功率匹配(电气工程)

Description:

功率匹配或阻抗匹配是设计消耗装置与电压源(电源)的过程,从而在使用中达到可能的最大转换功率。

由于电压源的内阻 ${{R}_{i}}$ 保持不变,唯一能改变电流的方式就是改变消耗装置的电阻。电压源的内阻 ${{R}_{i}}$ 和消耗装置的内阻 ${{R}_{a}}$ 形成串联连接。总电阻等于两个值的加和。如果在电路中只有欧姆电阻,当 ${{R}_{i}}={{R}_{a}}$ 时消耗装置具有最大的转换功率。功率匹配时可实现 50% 的转换效率。

功率匹配可以用于以下的技术应用中:

太阳能电池 - 在功率最大点( $P_{MPP} $ ),太阳能电池发射最大功率的相关照明强度。因此可以使用 MPP 控制来调整操作点。

电焊枪及点焊设备 – 除了效率低外,这类设备的运行时间短,所以一些设备具有功率匹配设计。这使得其设计可能具有更小更轻组件,更易使用。