Deutsch

Intralogistik (Feminin)

Beschreibung:

Die Intralogistik umfasst die innerbetrieblichen Waren- und Materialflüsse, ihre Organisation, Steuerung, Durchführung, Kontrolle und Optimierung sowie die dazugehörigen Informationsströme. Sie ist von der 'Logistik' zu unterscheiden, die die gleichen Material- und Informationsströme im außerbetrieblichen Bereich behandelt.

Zu den intralogistischen Einrichtungen gehören die Lager-, Puffer-, Transport- und Fördertechnik, durch die der Materialfluss von Stück-, Schütt- und Flüssiggut gewährleistet wird. Transportiert und bewältigt werden die Flüsse über elektronische Informationssysteme wie Telematik, Sensorik, Robotik, Steuerungs-, Identifikations-, Bildverarbeitungs-, Sortier-, Kommissionier- und Palettiermaschinen.

Für eine effiziente Intralogistik werden die einzelnen Komponenten auch im Hinblick auf die Ergonomie optimiert. Eine ergonomische Arbeitsstation unterstützt beispielsweise die schnelle Kommissionierung mit Hilfe eines vollautomatischen Transports der Pick-Behälter, einer optimalen Positionierung der Behälter, ergonomisch gestalteten und einstellbaren Bedienelementen in optimaler Anordnung. Eine solche Arbeitsstation ermöglicht ermüdungsfreie Tätigkeiten, entlastet die Bediener und mindert dadurch die Ausfallquote.

    Beispielsätze:
  • Lean Production Baukästen der zweiten Generation bieten deshalb ein einziges System für Intralogistik und Gestelle, um den sanften Übergang zwischen Arbeit und Bewegung zu ermöglichen.
English

intralogistics (Neutrum)

Description: Intralogistics describes the flow of goods and materials inside a company, how these processes are organised, controlled, executed, monitored and optimised and the associated flow of information. It is distinct from 'Logistics', which covers the same flow of materials and information outside a company. Intralogistics facilities and fixtures include storage, buffer, transport and Conveying technology that ensures the flow of individual, bulk and liquid materials. Materials are transported and their movement is managed using electronic information systems such as telematic, Sensor and robotic technologies and control, identification, image processing, sorting, picking and palletising machinery. The individual components are also ergonomically optimised to ensure efficient intralogistics. Features of an ergonomic workstation that support rapid Order picking, for example, include fully automated transport for picking containers, optimum container positioning and ergonomically designed, adjustable and optimally arranged operating elements. Workstations such as this enable fatigue-free working practices, take the strain off operators and thus reduce downtimes.
    Example sentences:
  • Second-generation lean production building kit systems therefore offer a single system for intralogistics and frames that ensures a smooth transition between work stages and transport stages.
Spanisch

intralogística (Neutrum)

Description: La intralogística de una compañía se refiere al flujo de materiales, artículos e información en el sitio. Se enfoca en la reducción de los costos mediante la introducción de procesos estandarizados (como la administración Kanban) y el mejoramiento de la eficiencia del transporte interno. La intralogística también cubre: La recepción y el envío de artículos Los sistemas de almacenaje Los sistemas de transporte Los sistemas de clasificación y selección Los sistemas telemáticos, a base de sensores y electrónicos El software para las diferentes áreas La automatización ha jugado un rol cada vez más importante en la intralogística por un largo tiempo. Esta tendencia apoya, por ejemplo, a los sistemas de administración de bodegas basados en bancos de datos de vanguardia y la creciente red entre los sistemas de producción y de control de inventario.
Chinesisch

内部后勤

Description:

内部后勤描述了公司内的物资流程是如何被组织、控制、执行、监控和优化的,以及信息的流通。与“物流”不同,物流是指公司外部的相同物资流程。

内部后勤设施和设备涵盖贮存、缓冲、运输和输送技术方面,以保障个体、散装和液体物料的流通。通过电子信息系统运输和管理材料,如信息处理、传感器和机器人技术,以及使用控制、识别、图像处理、分类、挑选 和码垛机械。

各个部件也都经过人体工程学优化,以确保高效的内部后勤。例如人体工程学工作台具有的支持快速订单配货功能,包括拣选容器的全自动化运输、最佳的容器定位和人体工程学的设计,优化排列的操作元素还可进行调节。像这样的工作台能够降低工作实践的疲劳,减少操作员的劳损,从而减少停机时间。

Chinesisch

内部后勤

Description:

内部后勤描述了公司内的物资流程是如何被组织、控制、执行、监控和优化的,以及信息的流通。与“物流”不同,物流是指公司外部的相同物资流程。

内部后勤设施和设备涵盖贮存、缓冲、运输和输送技术方面,以保障个体、散装和液体物料的流通。通过电子信息系统运输和管理材料,如信息处理、传感器和机器人技术,以及使用控制、识别、图像处理、分类、挑选 和码垛机械。

各个部件也都经过人体工程学优化,以确保高效的内部后勤。例如人体工程学工作台具有的支持快速订单配货功能,包括拣选容器的全自动化运输、最佳的容器定位和人体工程学的设计,优化排列的操作元素还可进行调节。像这样的工作台能够降低工作实践的疲劳,减少操作员的劳损,从而减少停机时间。

Chinesisch

内部物流 (Neutrum)

Description: 公司的内部物流指的是物料、货物和信息在现场的传送。重点在于通过引入标准化的工艺(如看板管理)来降低成本以及提升内部运输的效率。 内部物流还包括: 货物的收发 存储系统 输送系统 分拣系统 信息通信系统、以传感器为基础的系统和电子系统 各方面的软件 长久以来,自动化在内部物流中起着日益重要的作用。这一趋势为诸如最先进的以数据库为基础的仓库管理系统和日渐壮大的生产与存货控制系统之间的关联网络提供支持。