Deutsch

Relaxation (Feminin)

Beschreibung:

Die Relaxation ist ein Vorgang, bei dem die in einem Werkstoff vorliegenden Spannungen abgebaut werden. Die Zeit, in der sich die Spannungen um ca. ein Drittel abgebaut haben, heißt Relaxationszeitkonstante $\tau $. Der Kehrwert der Relaxationszeitkonstante $\tau $ist die Relaxationsrate R.

Spannungen bauen sich in einem Bauteil auf, wenn eine Last einwirkt. Da Systeme immer bestrebt sind, sich im Gleichgewichtszustand zu befinden, folgt eine Relaxation. Diese Entspannung des Systems tritt z. B. durch Kriechen auf. Dabei werden die herrschenden Spannungen durch Plastische Verformung des Werkstoffes ausgeglichen.

English

relaxation (Neutrum)

Description: Relaxation is a process whereby the stresses in a Material are reduced. The time it takes for the stresses to be reduced by roughly a third is called the relaxation time constant $\tau $. The reciprocal of the relaxation time constant $\tau $is the relaxation rate R. Stresses build up in a component when a load acts on it. Since systems always endeavour to achieve an Equilibrium, this is followed by relaxation. Creep is one way of bringing about this relaxation, whereby the prevailing stresses are balanced out by Plastic deformation in the material.
Spanisch

relajación (Neutrum)

Description: La relajación es un proceso en el cual los esfuerzos en un material son reducidos. El tiempo que toma reducir los esfuerzos en apenas un tercio se llama constante de tiempo de relajación $\tau $ . El recíproco de la constante de tiempo de relajación $\tau $ es la tasa de relajación R. Los esfuerzos se acumulan en un componente cuando una carga actúa sobre este. Como los sistemas siempre buscan lograr un equilibro, esto es seguido de la relajación. La fluencia es una forma de llegar a esta relajación, en la cual los esfuerzos prevalecientes son equilibrados mediante la deformación plástica en el material.
Chinesisch

松驰 (Neutrum)

Description: 松驰是指材料中应力减少的过程。大约降低三分之一应力所需的松驰时间称为松驰时间常数 $\tau $。松驰时间常数 $\tau $ 的倒数为松驰率 R 。 当外力作用于构件上时,构件积聚应力。由于系统总是趋于保持平衡,就会产生松弛。蠕变也是一种松驰方式,材料中的塑性形变与应力平衡。