Deutsch

Statik starrer Körper (Feminin)

Beschreibung:

Die Statik starrer Körper ist eine methodische Herangehensweise, bei der Körper als starr und nicht verformbar angesehen werden.

Die Formänderungsenergie $\prod $ ist bei starren Körpern somit gleich null. Wirken eine Kraft F oder ein Moment M auf einen Körper, so lassen sich mittels dieser Idealisierung Stütz- bzw. Auflagekräfte durch Aufstellung eines Kräfte- oder Momentengleichgewichtes ermitteln.

Sowohl plastische Verformungen (z. B. Durchbiegung) als auch innere dynamische Vorgänge (z. B. innere Schwingungen) werden in starren Körpern vernachlässigt. Daraus folgt, dass alle im Körper befindlichen Punkte jeweils im konstanten Abstand zueinander liegen.

English

statics of rigid bodies (Neutrum)

Description: The statics of rigid bodies is a methodological approach in which bodies are regarded as rigid and non-deformable. This means the deformation energy $\prod $ is zero for rigid bodies. If a Force F or a moment M acts on a body, this idealization can be used to determine the supporting forces by establishing an Equilibrium of forces or moments. Both plastic deformations (e.g. deflection) and internal dynamic processes (e.g. internal vibrations) are ignored in rigid bodies. Consequently, the distances between all points in the body do not change.
Spanisch

Estática de cuerpos rígidos

Description:

La estática de cuerpos rígidos es una metodología en la cual los cuerpos se consideran rígidos y no deformables.

Esto significa que la energía de deformación $\prod $ es cero para los cuerpos rígidos. Si una fuerza F o un momento M actúa en un cuerpo, esta idealización puede ser usada para determinar las fuerzas de soporte al establecer un equilibrio de fuerzas o momentos.

Tanto las deformaciones plásticas (es decir, la deflexión) como los procesos dinámicos internos (es decir, las vibraciones internas) son ignorados en los cuerpos rígidos. Consecuentemente, las distancias entre todos los puntos en el cuerpo no cambian.

Spanisch

Estática de cuerpos rígidos

Description:

La estática de cuerpos rígidos es una metodología en la cual los cuerpos se consideran rígidos y no deformables.

Esto significa que la energía de deformación $\prod $ es cero para los cuerpos rígidos. Si una fuerza F o un momento M actúa en un cuerpo, esta idealización puede ser usada para determinar las fuerzas de soporte al establecer un equilibrio de fuerzas o momentos.

Tanto las deformaciones plásticas (es decir, la deflexión) como los procesos dinámicos internos (es decir, las vibraciones internas) son ignorados en los cuerpos rígidos. Consecuentemente, las distancias entre todos los puntos en el cuerpo no cambian.

Chinesisch

刚体静力学 (Neutrum)

Description: 刚体静力学是一种方法论,在该方法中物体被视为刚性且不变形。 这就表示刚性物体的变形能 $\prod $为0。利用以上条件,当一个力F 或力矩M 作用在物体上时,通过建立力或力矩的平衡方程就可求出支撑力的大小。 刚体的塑性变形(例如挠曲)和内部动态过程(例如内部振动)都可以忽略。因此物体内所有点的相对位置不变。