Deutsch

Translation (Feminin)

Beschreibung:

Eine Translation ist eine geradlinige Bewegung. Alle Punkte eines starren Körpers bewegen sich bei einer Translation geradlinig.

Bei einer rein translatorischen Bewegung sind alle Bewegungspfade parallel zueinander. Die Geschwindigkeitsvektoren haben an jeder Stelle des Körpers den gleichen Betrag und die gleiche Richtung.

Beim Rollen einer Kugel auf einer ebenen Fläche entspricht die Verschiebung S des Kugelschwerpunkts der Translation. Hierbei ist die Bewegung eine Superposition aus Rotation und Translation.

    Beispielsätze:
  • I am contacting you about a translation project I would like to place with you.
  • Hierbei ist die Bewegung eine Superposition aus Rotation und Translation.
  • In this case, the movement is a superposition comprising rotation and translation.
English

translation (Neutrum)

Description: Translation is a straight-line motion. All the points in a rigid body move in a straight line during translation. During a purely translational movement, all the paths of motion are in parallel. Velocity vectors have the same value and direction at every point on the body. When Rolling a spherical body over a flat surface, the displacement S of the body's Centre of gravity is equivalent to the translation. In this case, the movement is a superposition comprising Rotation and translation.
Spanisch

traslación (Neutrum)

Description: La traslación es un movimiento en línea recta. Todos los puntos en un cuerpo rígido se mueven en una línea recta durante la translación. Durante el movimiento meramente de traslación, todas las rutas de movimiento se dan en paralelo. Los vectores de velocidad tienen el mismo valor y dirección en cada punto del cuerpo. Cuando se rueda un cuerpo esférico sobre una superficie plana, el desplazamiento S del centro de gravedad del cuerpo es equivalente a la traslación. En este caso, el movimiento es una superposición compuesta de rotación y traslación. Traslación de un cuerpo esférico
Chinesisch

平移 (Neutrum)

Description: 平移是一种直线运动,刚体上所有的质点在平移过程中均沿一条直线运动。 在单纯的平移运动中,所有质点的移动路径都是平行的。物体上每个质点的速度矢量均具有相同的大小和方向。 当球体在平面上滚动时,重心的位移S大小等于球体的平移量。球体滚动是转动和平移的叠加。 球体的平移