Deutsch

Sprödbruch (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Der Kerbschlagbiegeversuch dient zur Ermittlung der Sprödbruchneigung eines Werkstoffes.
  • Trotz sorgfältiger thermischer Nachbehandlung kann ein Sprödbruch nicht vollständig ausgeschlossen werden.
  • Die Risszähigkeit ist genau die Spannung, durch die ein Sprödbruch bei einer statischen Beanspruchung ausgelöst wird.
English

brittle fracture (Neutrum)

Description: The notched bar impact test is used to determine a material's susceptibility to brittle fracture. Despite meticulous thermal post-treatment it is not possible to totally rule out brittle fractures. The fracture toughness indicates the precise stress that causes a brittle fracture in the case of static stress.
    Example sentences:
  • The notched bar impact test is used to determine a material's susceptibility to brittle fracture.
  • Despite meticulous thermal post-treatment it is not possible to totally rule out brittle fractures.
  • The fracture toughness indicates the precise stress that causes a brittle fracture in the case of static stress.
Spanisch

fractura por fragilidad (Neutrum)

Chinesisch

脆性断裂 (Neutrum)