Deutsch

Oberspannung (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Der Quotient aus Unter- und Oberspannung ergibt das sogenannte Spannungsverhältnis.
  • Ist die Unterspannung gleich null und die Oberspannung positiv, liegt eine reineZugschwellbeanspruchung vor.
  • Die Bezeichnung mit einem großen Buchstaben gilt für die Oberspannungsseite, mit einem kleinen Buchstaben gilt sie für die Unterspannungsseite.
English

maximum stress (Neutrum)

Description: Dividing the minimum stress by the maximum stress gives the stress ratio. In each case, the maximum stresses act on the slice element at a particular angle of cut. If the minimum stress equals zero and the maximum stress is positive, the result is a pure pulsating tensile stress.
    Example sentences:
  • Dividing the minimum stress by the maximum stress gives the stress ratio.
  • In each case, the maximum stresses act on the slice element at a particular angle of cut.
  • If the minimum stress equals zero and the maximum stress is positive, the result is a pure pulsating tensile stress.
Spanisch

esfuerzo máximo (Neutrum)