Deutsch

Elastische Verformung (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Außerdem kann die elastische Verformung mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen erfasst werden.
  • .
  • Durch die elastische Verformung ergibt sich eine plane Kontaktfläche zwischen beiden Körpern.
  • Piezoelektrizität entsteht, wenn durch eine elastische Verformung bei bestimmten Materialien - den Piezokristallen - eine Spannung erzeugt wird.
English

elastic deformation (Neutrum)

Description: If a load acts on a component, this initially results in elastic deformation. It is also possible to record elastic deformation using strain (resistance) gauges. The elastic deformation creates a flat contact surface between the two bodies.
    Example sentences:
  • If a load acts on a component, this initially results in elastic deformation.
  • It is also possible to record elastic deformation using strain (resistance) gauges.
  • The elastic deformation creates a flat contact surface between the two bodies.
Spanisch

deformación elástica (Neutrum)

Chinesisch

弹性变形 (Neutrum)