Deutsch

Zeilenregal (Neutrum)

Beschreibung:

In Zeilenregalen sind die Fächer so angeordnet, dass die Ladegüter an der Regalfront ein- und ausgelagert werden können. Bei einfachtiefer Lagerung ist der Zugriff auf jede Ladeeinheit unmittelbar möglich. Spezielle Bedientechniken ermöglichen auch zwei- oder dreifachtiefe Bestückung. Bei Mehrfachbelegungen sind zur Entnahme von Ladeeinheiten aus den hinteren Reihen Umlagerungen nötig. Dazu sind zusätzliche Umlagerungsfreiräume erforderlich.

In den zwischen den Zeilen gelegenen Lagergassen wird das Zeilenlager mit Ladehilfsmitteln bedient. Raumnutzungsgrad, Lagerganglänge sowie die Anordnung von Gassenwechsel- und Bedienwegen richten sich zumeist nach der Art der Kommissionierung. Während schwere Ladeeinheiten vertikal mit Staplern oder Kranen bewegt werden, können Regalbediengeräte leichte Waren auch horizontal transportieren.

Hochregallager und Regallager sind typische Formen der Zeilenregale.

English

row rack (Neutrum)

Description: The compartments in row racks are arranged so that goods can be placed in and removed from the front of the rack. A single-depth Storage system allows direct access to each unit load. Special techniques can also be used to enable double or triple-depth loading. In order to reach unit loads that are at the back of a multiple-depth system, the unit loads in front need to be moved, which requires additional free space. Load handling equipment, which is operated in the aisles between the rows, is used to deposit and remove unit loads. The amount of space that is used, the length of the aisles and the arrangement of routes between aisles and service routes usually depend on the type of Order picking. While heavy unit loads are moved vertically by forklifts or cranes, shelf pickers can also transport light goods horizontally. High-bay warehouses and Rack storage systems are typical types of row racks.
Spanisch

Estante bajo

Description:

Los compartimientos en los estantes bajos se acomodan de manera que los artículos puedan ser colocados y removidos desde el frente del estante. Un sistema de almacenaje de profundidad sencilla permite un acceso directo a cada carga unitaria. También se pueden usar técnicas especiales para permitir una carga de doble o triple profundidad. Para poder alcanzar cargas unitarias que están en la parte posterior de un sistema de profundidad múltiple, las cargas unitarias en el frente necesitan ser movidas, lo que requiere un espacio libre adicional.

El equipo de manejo de carga, el cual es operado en los pasillos entre las filas, se usa para depositar y remover las cargas unitarias. La cantidad de espacio que es usado, la longitud de los pasillo y el acomodo de las rutas entre los pasillos y las rutas de servicio dependen usualmente del tipo de . Aunque las cargas unitarias pesadas se mueven verticalmente mediante o , los recogedores de anaqueles también pueden transportar artículos ligeros horizontalmente.

Las y los sistemas de almacenamiento en estantes son tipos típicos de estantes de fila.

Estantes de fila en un sistema de almacenamiento en estantes

Spanisch

Estante bajo

Description:

Los compartimientos en los estantes bajos se acomodan de manera que los artículos puedan ser colocados y removidos desde el frente del estante. Un sistema de almacenaje de profundidad sencilla permite un acceso directo a cada carga unitaria. También se pueden usar técnicas especiales para permitir una carga de doble o triple profundidad. Para poder alcanzar cargas unitarias que están en la parte posterior de un sistema de profundidad múltiple, las cargas unitarias en el frente necesitan ser movidas, lo que requiere un espacio libre adicional.

El equipo de manejo de carga, el cual es operado en los pasillos entre las filas, se usa para depositar y remover las cargas unitarias. La cantidad de espacio que es usado, la longitud de los pasillo y el acomodo de las rutas entre los pasillos y las rutas de servicio dependen usualmente del tipo de . Aunque las cargas unitarias pesadas se mueven verticalmente mediante o , los recogedores de anaqueles también pueden transportar artículos ligeros horizontalmente.

Las y los sistemas de almacenamiento en estantes son tipos típicos de estantes de fila.

Estantes de fila en un sistema de almacenamiento en estantes

Spanisch

estante de fila (Neutrum)

Chinesisch

行支架 (Neutrum)

Chinesisch

行货架

Description:

行货架 上的储位都是经过特殊安排的,便于货物从货架前段放入和取出。单深度货架系统允许直接接触到每一个库存货物。如果我们使用特殊的存储技术,我们可以实现双深度或三深度系统。为了取出多深度存储系统中摆放在后面的货物,我们必须先移动前面的单元,这意味着我们需要额外的空间来运作。

物料装卸设备用于在行货架之间的 走道中存入和移出单元货物。根据系统的不同,设备需要的运行空间,通道的长度以及道路的设置都会相应变化。较重货物的移动一般依靠和,质量轻的货物的移动则使用货架分拣机,在水平方向进行。

和货架存储系统就是典型的行货架系统。

货架存储系统中的行货架

近义词

作业通道

单深度货架

双深度货架

Chinesisch

行货架

Description:

行货架 上的储位都是经过特殊安排的,便于货物从货架前段放入和取出。单深度货架系统允许直接接触到每一个库存货物。如果我们使用特殊的存储技术,我们可以实现双深度或三深度系统。为了取出多深度存储系统中摆放在后面的货物,我们必须先移动前面的单元,这意味着我们需要额外的空间来运作。

物料装卸设备用于在行货架之间的 走道中存入和移出单元货物。根据系统的不同,设备需要的运行空间,通道的长度以及道路的设置都会相应变化。较重货物的移动一般依靠和,质量轻的货物的移动则使用货架分拣机,在水平方向进行。

和货架存储系统就是典型的行货架系统。

货架存储系统中的行货架

近义词

作业通道

单深度货架

双深度货架