Deutsch

Schwingförderer (Maskulin)

Beschreibung:

Schwingförderer können als Schüttelrutschen oder Schwingrinnen hergestellt werden. Sie dienen als Förderzeuge für Schüttgüter.

Bei Schwingrinnen wird das Schüttgut durch schnelle, kleinamplitudige Schwingungen über eine trogförmige Rinne oder durch ein Rohr transportiert. Dadurch gerät das Schüttgut in eine fließende Bewegung, die bezogen auf die einzelnen Teilchen des Transportgutes einer Mikro-Wurfbewegung gleicht.

Schwingrinnen werden zur Förderung von stückigen, grob- bis feinkörnigen Schüttgütern über kurze Distanzen verwendet - auch bei mechanisch oder chemisch aggressivem Gut, wenn die Rinne entsprechend ausgekleidet ist.

Eine Schüttelrutsche verfügt über eine trapezförmige Rinne, den Rutschenstrang, der aus Rutschenschüssen zusammengesetzt ist. Der Strang wird durch einen Motor hin und her bewegt. Um Bewegungskräfte zu übertragen, greift die Kraft des Rutschenmotors über Angriffsrutschen in den Strang ein.

English

vibrating conveyor (Neutrum)

Description: Vibrating conveyors can be built as oscillating or shaking conveyor systems. They are used as handling equipment for bulk materials. In an oscillating system, the bulk Material is transported along a trough-shaped channel or pipe by fast, short-amplitude oscillations. As a result, the bulk material achieves a flowing movement generated by micro projectile motion at the level of the individual particles. Oscillating systems are used to convey fragmented large to fine-grained bulk materials over short distances and can carry mechanically and chemically aggressive materials when the channel is suitably lined. A shaking system has a trapezoidal channel - the chute train - which is made up of several chute sections. The train is moved back and forth by a motor. The Power output from the chute motor is transferred to the train via contact skids in order to transmit movement forces.
Spanisch

Banda vibratoria

Description:

Las bandas vibratorias se pueden construir como sistemas de transporte oscilantes o de agitación. Se usan como para materiales a granel.

En un sistema oscilante, el material a granel es transportado a lo largo de un canal o tubería mediante oscilaciones rápidas de amplitud corta. Como resultado, el material a granel logra un movimiento fluido generado por el movimiento de microproyectil al nivel de las partículas individuales.

Los sistemas de oscilación se usan para transportar materiales a granel fragmentados de grandes a finos sobre distancias cortas y pueden transportar materiales agresivos de forma mecánica y química, cuando el canal está alineado adecuadamente.

Un sistema de sacudida es un canal trapezoidal, el tren de rampa, que está hecho de varias secciones de rampa. El tren es movido hacia adelante y hacia atrás por un motor. La salida de energía del motor de la rampa es transferida al tren mediante los patines de contacto para poder transmitir fuerzas de movimiento.

Spanisch

Banda vibratoria

Description:

Las bandas vibratorias se pueden construir como sistemas de transporte oscilantes o de agitación. Se usan como para materiales a granel.

En un sistema oscilante, el material a granel es transportado a lo largo de un canal o tubería mediante oscilaciones rápidas de amplitud corta. Como resultado, el material a granel logra un movimiento fluido generado por el movimiento de microproyectil al nivel de las partículas individuales.

Los sistemas de oscilación se usan para transportar materiales a granel fragmentados de grandes a finos sobre distancias cortas y pueden transportar materiales agresivos de forma mecánica y química, cuando el canal está alineado adecuadamente.

Un sistema de sacudida es un canal trapezoidal, el tren de rampa, que está hecho de varias secciones de rampa. El tren es movido hacia adelante y hacia atrás por un motor. La salida de energía del motor de la rampa es transferida al tren mediante los patines de contacto para poder transmitir fuerzas de movimiento.

Spanisch

transportador vibratorio (Neutrum)

Chinesisch

振动输送带 (Neutrum)

Chinesisch

振动输送机

Description:

振动输送机 可以设计为震荡或抖动输送系统。它们被用作散装物料的。

在振荡系统中,系统通过高频短幅振荡,使得物料沿槽形通道或管道输送。从单独颗粒角度看,由于振荡,使得颗粒在做微抛移运动,进而使得整个物料形成了连绵不断的运动。

振荡系统 可用来短距离输送颗粒从小到大的散装材料,同时还可以用来运输机械磨损和化学腐蚀型材料,前提是运输面是适当的内衬。

抖动系统 有一个梯形输送通道,– 这是由几个斜槽 组成的运料槽车。料槽车由马达控制前后移动。从料槽输运马达输出的动力通过接触垫转移到料槽车。

近义词

振荡输送机

震动输送机

料槽车

料槽单元

Chinesisch

振动输送机

Description:

振动输送机 可以设计为震荡或抖动输送系统。它们被用作散装物料的。

在振荡系统中,系统通过高频短幅振荡,使得物料沿槽形通道或管道输送。从单独颗粒角度看,由于振荡,使得颗粒在做微抛移运动,进而使得整个物料形成了连绵不断的运动。

振荡系统 可用来短距离输送颗粒从小到大的散装材料,同时还可以用来运输机械磨损和化学腐蚀型材料,前提是运输面是适当的内衬。

抖动系统 有一个梯形输送通道,– 这是由几个斜槽 组成的运料槽车。料槽车由马达控制前后移动。从料槽输运马达输出的动力通过接触垫转移到料槽车。

近义词

振荡输送机

震动输送机

料槽车

料槽单元