Deutsch

Kapazität

Beschreibung:

Besteht zwischen zwei voneinander isolierten elektrisch leitenden Körpern mit der Ladung Q eine Spannung U, so ergibt sich aus dem Quotienten dieser Werte die Kapazität C. Die wichtigste technische Anwendung dieses Effektes ist der Kondensator.

Der einfachste Fall ist der Plattenkondensator. Die Kapazität bezeichnet das Speichervermögen eines Kondensators. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis von Ladungsmenge Q zu angelegter Spannung U. Kondensatoren zeichnen sich durch eine konstante Kapazität aus, die lediglich von der Bauart und der Baugröße des Bauteils abhängt.

In der Wechselstromtechnik verursachen Kapazitäten eine Phasenverschiebung von Strom und Spannung. Der Strom eilt der Spannung bei einer reinen Kapazität um den Winkel 90° voraus. In realen Schaltungen sind immer auch ohmsche Widerstände (und seien es nur die Widerstände der Leitungen) vorhanden, weshalb sich ein variabler Phasenverschiebungswinkel$\varphi $ ergibt.

    Beispielsätze:
  • Die Kapazität bezeichnet das Speichervermögen eines Kondensators.
  • Kapazitäten zur Produktion von Gebrauchsgütern wurden danach frei.
  • Bei einem Reihenschwingkreis sind Induktivität und Kapazität in Reihe geschaltet.
English

capacity (Neutrum)

Description: The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity. The capacitance indicates a capacitor's storage capacity. Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
    Example sentences:
  • The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.
  • The capacitance indicates a capacitor's storage capacity.
  • Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
Spanisch

capacidad (Neutrum)

Spanisch

Capacitancia

Description:

Si existe voltaje V entre dos cuerpos eléctricamente conductivos separados con una carga Q, la capacitancia C se obtiene del cociente de estos valores. La aplicación técnica más importante de este efecto es el capacitor.

Su forma más simple es el capacitor de placa. La capacitancia indica la capacidad de almacenaje de un capacitor. Se calcula al dividir la carga Q por el voltaje aplicado V. Los capacitores tienen una capacitancia constante que depende únicamente del diseño y tamaño del componente.

En circuitos de CA, las capacitancias causan un cambio de fase en la corriente y el voltaje. En el caso de una capacitancia pura, la corriente adelanta el voltaje 90°. Las resistencias óhmicas siempre están presentes en circuitos reales (incluso si esto es solo gracias al cableado). Esto produce un ángulo de cambio de fase variable $\varphi $ .

Diagrama equivalente y diagrama vector

Spanisch

Capacitancia

Description:

Si existe voltaje V entre dos cuerpos eléctricamente conductivos separados con una carga Q, la capacitancia C se obtiene del cociente de estos valores. La aplicación técnica más importante de este efecto es el capacitor.

Su forma más simple es el capacitor de placa. La capacitancia indica la capacidad de almacenaje de un capacitor. Se calcula al dividir la carga Q por el voltaje aplicado V. Los capacitores tienen una capacitancia constante que depende únicamente del diseño y tamaño del componente.

En circuitos de CA, las capacitancias causan un cambio de fase en la corriente y el voltaje. En el caso de una capacitancia pura, la corriente adelanta el voltaje 90°. Las resistencias óhmicas siempre están presentes en circuitos reales (incluso si esto es solo gracias al cableado). Esto produce un ángulo de cambio de fase variable $\varphi $ .

Diagrama equivalente y diagrama vector

Chinesisch

容抗

Description:

在两个带有Q电荷的电导体之间,如果它们之间存在的电压为V,那么这两个数值的商就是容抗C。而该现象最重要的技术应用就是电容。

最简单的一种电容就是极板电容。容抗代表的就是电容的储存能力,其计算公式就是 Q 除以当前电压 V。电容的容抗是恒定的,并仅仅取决于元件的设计和大小。

在交流电路中,如果出现容抗,那么就会有电流和电压的相差。在只有容抗的情况下,电流会超前电压 90°。实际电路中还会存在电阻(即使这只是电线中的电阻),这时,就会产生可变的相差角 $\varphi$ 。

等效示意图和矢量图

Chinesisch

容抗

Description:

在两个带有Q电荷的电导体之间,如果它们之间存在的电压为V,那么这两个数值的商就是容抗C。而该现象最重要的技术应用就是电容。

最简单的一种电容就是极板电容。容抗代表的就是电容的储存能力,其计算公式就是 Q 除以当前电压 V。电容的容抗是恒定的,并仅仅取决于元件的设计和大小。

在交流电路中,如果出现容抗,那么就会有电流和电压的相差。在只有容抗的情况下,电流会超前电压 90°。实际电路中还会存在电阻(即使这只是电线中的电阻),这时,就会产生可变的相差角 $\varphi$ 。

等效示意图和矢量图

Chinesisch

生产能力 (Neutrum)