Maximum-Material-Bedingung
Mit der Maximum-Material-Bedingung (Maximum Material Requirements, MMR) kann ein Ausgleich zwischen Form- und Lagetoleranz sowie der MaßToleranz geschaffen werden. Sie wird bei der funktionsorientierten Prüfung von Bauteilen angewendet.
Abhängig von der gewählten Maßtoleranz sind dabei auch größere Form- oder Lageabweichungen zulässig. Bedingung ist, dass die Toleranzsumme nicht überschritten wird. Eine mögliche Positionstoleranz erhöht sich dabei um den Betrag, der zum Maximum-Material-Maß fehlt.
Das Prinzip ist jedoch ausschließlich auf Formelemente mit Achsen oder Symmetrien anwendbar, wie dies etwa bei Bohrungen und für Spielanpassungen der Fall ist.
Mit der Maximum-Material-Bedingung soll der Ausschuss in der Fertigung gesenkt werden.
Maximum material requirements
Requerimientos máximos del material
Los requerimientos máximos del material (RMM) permiten obtener un balance entre tolerancias de forma, de posición y de dimensiones. Se usan para pruebas de componentes basadas en la función.
Dependiendo de la tolerancia dimensional seleccionada, también se permiten desviaciones más grandes de forma y posición, pero la suma de tolerancias no debe ser excedida. Una tolerancia posicional posible es incrementada por el déficit máximo dimensional del material.
Sin embargo, este principio solo puede ser aplicado para formar elementos con ejes o simetrías, en el caso de, por ejemplo, orificios y ajustes de espaciamiento.
Los requerimientos máximos de material tienen el propósito de reducir el número de rechazos en operaciones de fabricación.
Requerimientos máximos del material
Los requerimientos máximos del material (RMM) permiten obtener un balance entre tolerancias de forma, de posición y de dimensiones. Se usan para pruebas de componentes basadas en la función.
Dependiendo de la tolerancia dimensional seleccionada, también se permiten desviaciones más grandes de forma y posición, pero la suma de tolerancias no debe ser excedida. Una tolerancia posicional posible es incrementada por el déficit máximo dimensional del material.
Sin embargo, este principio solo puede ser aplicado para formar elementos con ejes o simetrías, en el caso de, por ejemplo, orificios y ajustes de espaciamiento.
Los requerimientos máximos de material tienen el propósito de reducir el número de rechazos en operaciones de fabricación.
最大物料要求
最大实体要求 (MMR) 可以在形状、位置公差和尺寸公差之间达到一个平衡。它们被用于组件的功能测试。
根据选取的尺寸公差,可以存在较大的形状或位置偏差,但是不能超过公差总和。位置公差可能由于最大物料尺寸不足而增大。
然而,这一原则只适用于形成轴对称的部件中,例如在有孔和轴间隙的配合中。
最大实体要求的目的是减少制造过程中的次品数量。
近义词
MMR
最大物料要求
最大实体要求 (MMR) 可以在形状、位置公差和尺寸公差之间达到一个平衡。它们被用于组件的功能测试。
根据选取的尺寸公差,可以存在较大的形状或位置偏差,但是不能超过公差总和。位置公差可能由于最大物料尺寸不足而增大。
然而,这一原则只适用于形成轴对称的部件中,例如在有孔和轴间隙的配合中。
最大实体要求的目的是减少制造过程中的次品数量。
近义词
MMR