Deutsch

Korrosionsgerecht

Beschreibung:

Grundsätzlich lassen sich die Ursachen für Korrosion nicht beseitigen. Korrosionsgerechtes Konstruieren versucht, Korrosion durch eine zweckmäßige Gestaltung zu vermindern.

Die Gestaltung wird auf die jeweilige zu erwartende Korrosionserscheinung abgestimmt. Möglich sind etwa:

  • Glatte Oberflächengestaltung, Werkstoffwahl und Wanddickenzuschlag gegen ebenmäßig und weitgehend gleichmäßig abtragende Korrosion (Feuchtigkeit, Einwirkung schwacher Elektrolyte, basisch oder sauer, Sauerstoffeinwirkung)
  • Glatte, spaltenlose Oberflächen, Stumpfnähte oder durchgeschweißte Kehlnähte, Abdichten, Feuchtigkeitsschutz gegen Spaltkorrosion
  • Geringer Potentialunterschied der Metallkomponenten und Abdichten gegen Elektrolytwirkung zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
  • Wechselbeanspruchung (thermisch, mechanisch) und Resonanzerscheinungen vermeiden, Kerben einbringen, Prägepolieren, Einbrennlackierung gegen Schwingungsrisskorrosion

Aus wirtschaftlichen Gründen ist es selten möglich oder sinnvoll, korrosionsbeständige Werkstoffe zu verwenden.

English

Corrosion-optimised (Neutrum)

Description: It is not possible to completely eliminate the causes of corrosion. Corrosion-optimised Design engineering seeks to minimise Corrosion through appropriate design. Design is geared towards the anticipated corrosion. Possible options include: Designing smooth surfaces, selecting materials and increasing wall thicknesses so as to counteract regular and largely uniform erosive corrosion (effect of moisture, weak electrolytes, alkalis, acids, oxygen) Designing smooth, crevice-free surfaces, butt welds or fully penetrating fillet welds, sealing and moisture protection to counteract crevice corrosion Designing a low difference in potential between metal components and sealing to counteract the effect of electrolytes and prevent contact corrosion Avoiding alternating stress (thermal, mechanical) and Resonance phenomena, adding notches, burnishing, Enamelling to counteract vibration-induced corrosion Cost factors mean it is rarely possible or expedient to use corrosion-resistant materials.
Spanisch

Optimizado para la corrosión

Description:

No es posible eliminar completamente las causas de la corrosión. La ingeniería de diseño optimizado para la corrosión busca minimizar la corrosión mediante el diseño adecuado.

El diseño se orienta hacia la corrosión anticipada. Las posibles opciones incluyen:

Diseñar superficies suaves, seleccionar materiales e incrementar el espesor de la pared de manera que contrarreste la corrosión erosiva regular y mayormente uniforme (efecto de la humedad, electrolitos débiles, álcalis, ácidos, oxígeno)

Diseñar superficies suaves libres de hendeduras, soldaduras a tope o soladuras en ángulo de penetración completa, protección de sellado y contra humedad para contrarrestar la corrosión en hendeduras.

Diseñar una baja diferencia en el potencial entre los componentes de metal y el sellado para contrarrestar el efecto de los electrolitos y prevenir la corrosión por contacto.

Evitar esfuerzos alternantes (térmicos, mecánicos) y el fenómeno de resonancia, agregar ranuras, cepillar, barnizar para contrarrestar la corrosión inducida por vibración

Los factores de costos significan que casi nunca es posible o conveniente usar materiales resistentes a la corrosión.

Spanisch

Optimizado para la corrosión

Description:

No es posible eliminar completamente las causas de la corrosión. La ingeniería de diseño optimizado para la corrosión busca minimizar la corrosión mediante el diseño adecuado.

El diseño se orienta hacia la corrosión anticipada. Las posibles opciones incluyen:

Diseñar superficies suaves, seleccionar materiales e incrementar el espesor de la pared de manera que contrarreste la corrosión erosiva regular y mayormente uniforme (efecto de la humedad, electrolitos débiles, álcalis, ácidos, oxígeno)

Diseñar superficies suaves libres de hendeduras, soldaduras a tope o soladuras en ángulo de penetración completa, protección de sellado y contra humedad para contrarrestar la corrosión en hendeduras.

Diseñar una baja diferencia en el potencial entre los componentes de metal y el sellado para contrarrestar el efecto de los electrolitos y prevenir la corrosión por contacto.

Evitar esfuerzos alternantes (térmicos, mecánicos) y el fenómeno de resonancia, agregar ranuras, cepillar, barnizar para contrarrestar la corrosión inducida por vibración

Los factores de costos significan que casi nunca es posible o conveniente usar materiales resistentes a la corrosión.

Chinesisch

腐蚀优化

Description:

不可能完全消除腐蚀的发生。腐蚀优化设计工程旨在通过适当的设计最大限度降低腐蚀。

设计是针对预期腐蚀的。可能的解决方案包括:

设计光滑表面,选择适当材料和增加墙体厚度以抵消规则的和大体均匀一致的腐蚀(湿度、弱电解质、碱、酸和氧气的作用)

设计光滑无缝表面、对接焊缝、完全穿透角焊缝、密封和湿度保护措施来防止缝隙腐蚀

设计一种在金属组分和密封处电位差很小的方案来抵消电解质的作用并阻止接触腐蚀。

避免交变应力(热应力或机械应力)和共振现象,增加缺口、抛光、涂漆来预防振动引起的腐蚀

成本因素意味着不可能或不适宜使用抗腐蚀材料。

近义词

振动引起的腐蚀

接触腐蚀

缝隙腐蚀

腐蚀

Chinesisch

腐蚀优化

Description:

不可能完全消除腐蚀的发生。腐蚀优化设计工程旨在通过适当的设计最大限度降低腐蚀。

设计是针对预期腐蚀的。可能的解决方案包括:

设计光滑表面,选择适当材料和增加墙体厚度以抵消规则的和大体均匀一致的腐蚀(湿度、弱电解质、碱、酸和氧气的作用)

设计光滑无缝表面、对接焊缝、完全穿透角焊缝、密封和湿度保护措施来防止缝隙腐蚀

设计一种在金属组分和密封处电位差很小的方案来抵消电解质的作用并阻止接触腐蚀。

避免交变应力(热应力或机械应力)和共振现象,增加缺口、抛光、涂漆来预防振动引起的腐蚀

成本因素意味着不可能或不适宜使用抗腐蚀材料。

近义词

振动引起的腐蚀

接触腐蚀

缝隙腐蚀

腐蚀