Deutsch

Beschleunigungsmesstechnik (Feminin)

Beschreibung:

Mit Hilfe der Beschleunigungsmesstechnik lassen sich Zu- und Abnahme der Geschwindigkeit von Körpern ermitteln. Dazu misst ein Beschleunigungssensor die auf eine Testmasse wirkende Trägheitskraft. Entsprechend der Definition lässt sich die Beschleunigung auch als Ableitung der Geschwindigkeit v nach der Zeit t ermitteln ($a = \frac{{dv}}{{dt}}$). Die Messgröße der Beschleunigung ist $m/{s^2}$, jedoch wird in einigen praktischen Anwendungen auf ein Vielfaches der Erdbeschleunigung g $(9,8m/{\sec ^2})$ zurückgegriffen.

Technisch gibt es mehrere Möglichkeiten, die Beschleunigung zu messen.

  • Piezoelektrische Sensoren: Druckschwankungen werden in piezoelektrischen Elementen in elektrische Signale umgewandelt.
  • Mikrosysteme: Sogenannte mikro-elektro-mechanische Systeme (MEMS) bestehen aus Silizium und erlangen eine immer größere Bedeutung. Zwischen einem gefedert aufgehängtem und einem festen Objekt ändert sich bei Beschleunigung die Kapazität.
  • Magnetische Induktion: Durch Bewegungsänderung einer federnd aufgehängten Testmasse kann in einer Spule eine Spannung induziert werden.
    Beispielsätze:
  • Mit Hilfe der Beschleunigungsmesstechnik lassen sich Zu- und Abnahme der Geschwindigkeit von Körpern ermitteln.
English

acceleration metrology (Neutrum)

Description: Acceleration metrology is used to determine the increase and decrease in the Velocity of bodies. An acceleration Sensor measures the Force of inertia acting on a test mass. According to the definition, the acceleration can also be derived from the velocity v after a time t ($a = \frac{{dv}}{{dt}}$). The unit of acceleration is $m/{s^2}$, but in some practical applications a multiple of the gravitational acceleration g $(9.8m/{\sec ^2})$ is used. Several technical methods are available for measuring acceleration. Piezoelectric sensors: Pressure fluctuations are converted into electrical signals in piezoelectric elements. Microsystems: Micro-electro-mechanical systems (MEMS) are made of silicon and are becoming increasingly important. During acceleration, the Capacitance between an object suspended by a spring and a fixed one changes. Magnetic induction: A voltage can be induced in a coil through a change in the motion of a test mass suspended by a spring.
    Example sentences:
  • Acceleration metrology is used to determine the increase and decrease in the velocity of bodies.
Spanisch

metrología de aceleración (Neutrum)

Description: La metrología de aceleración se usa para determinar el incremento o la disminución en la velocidad de los cuerpos. Un sensor de aceleración mide la fuerza de inercia que actúa en una masa de prueba. De acuerdo con la definición, la aceleración también puede ser derivada de la velocidad v después de un tiempo t ( $a = \frac{{dv}}{{dt}}$ ). La unidad de aceleración es $m/{s^2}$, pero en algunas aplicaciones prácticas se usa un múltiplo de la aceleración gravitacional g $(9.8m/{\sec ^2})$. Existen varios métodos técnicos para medir la aceleración. Sensores piezoeléctricos: Las fluctuaciones de presión son convertidas en señales eléctricas en los elementos piezo eléctricos. Microsistemas: Los sistemas micro-electro-mecánico (MEMS) están hechos de silicio y se vuelven cada vez más importantes. Durante la aceleración, la capacitancia entre un objeto suspendido por un resorte y uno fijo cambia. Inducción magnética: Se puede inducir un voltaje en una bobina mediante un cambio en el movimiento de una masa de prueba suspendida por un resorte.
Chinesisch

加速度计量学 (Neutrum)

Chinesisch

加速计量

Description:

加速度计量用于确定物体速度的增加和减少。加速度传感器测量作用于测试质量的惯性力。根据定义,加速度是速率 v 与时间 t 的衍生量 ( $a = \frac{{dv}}{{dt}}$ )。加速度的单位是 $m/{s^2}$ ,但在某些实际应用中,大多使用重力加速度g $(9.8m/{\sec ^2})$ 。

几种技术方法可用于测量加速度。

压电传感器:压力波动被转化成压电元件的电信号。

微型系统:由硅制成的微机电系统 (MEMS) 正变得越来越重要。在加速期间,弹簧悬挂的物体和固定端之间的电容发生变化。

磁感应:由弹簧悬挂的测试质量通过运动变化来诱导线圈产生一个电压。

近义词

加速度测量

加速度传感器

微机电系统 (MEMS)

Chinesisch

加速计量

Description:

加速度计量用于确定物体速度的增加和减少。加速度传感器测量作用于测试质量的惯性力。根据定义,加速度是速率 v 与时间 t 的衍生量 ( $a = \frac{{dv}}{{dt}}$ )。加速度的单位是 $m/{s^2}$ ,但在某些实际应用中,大多使用重力加速度g $(9.8m/{\sec ^2})$ 。

几种技术方法可用于测量加速度。

压电传感器:压力波动被转化成压电元件的电信号。

微型系统:由硅制成的微机电系统 (MEMS) 正变得越来越重要。在加速期间,弹簧悬挂的物体和固定端之间的电容发生变化。

磁感应:由弹簧悬挂的测试质量通过运动变化来诱导线圈产生一个电压。

近义词

加速度测量

加速度传感器

微机电系统 (MEMS)