Deutsch

Druckgießen

Beschreibung:

Das Druckgießen ist ein Urformverfahren, bei dem metallische Schmelzen unter hohem Druck und mit großer Geschwindigkeit in eine beheizte Dauergussform gepresst werden, in der sie erstarren. Für das Druckgießen werden bevorzugt Metalle mit niedriger Schmelztemperatur verwendet.

Unterschieden werden das Kaltkammer-Druckgießverfahren mit der Druckkammer außerhalb der Schmelze sowie das Warmkammer-Druckgießverfahren, bei dem sich die Druckkammer in der Schmelze befindet.

Druckgießmaschinen haben eine Formschließeinheit zum Öffnen und Schließen der Druckgießform (Schließteil), eine feststehende Formträgerplatte für die Eingießformhälfte, eine bewegliche Formträgerplatte für die bewegliche Formhälfte sowie einen Auswerfer. Die mobile Platte wird auf Säulen geführt. Hinzu kommen Einfüllöffnung und Druckkammer mit Druckkolben.

Das Verfahren wird für dünnwandige Werkstücke mit hohen Oberflächengüten eingesetzt. Es eignet sich für die Serien- und Massenproduktion.

English

Die casting (Neutrum)

Description: Die casting, also called pressure die casting, is a primary Forming process in which molten metal is forced into a heated mould under high pressure and at high speed and solidifies there. It is best to use Metals with a low melting point for die casting. A distinction is made between cold-chamber die casting, when the compression chamber is outside the molten metal, and hot-chamber die casting, where the compression chamber is located within the molten metal. Die-Casting machines have a clamping unit for opening and closing the die-casting mould (moving part), a fixed platen for the cast-in half of the mould, a moving platen for the moving half of the mould and an ejector. The moving platen is guided on columns. The machine also has a feed opening and a compression chamber with pressure ram. The process is used for thin-walled workpieces with high surface qualities. It is suitable for series and mass production.
Spanisch

Fundición a presión

Description:

La a presión , también llamada fundición de troquel a presión, es un en el cual el metal derretido es forzado en un calentado bajo presión y a alta velocidad, y ahí se solidifica. Es mejor usar metales con bajo punto de fusión para la fundición a presión.

Se debe distinguir entre la fundición a presión en cámara fría, donde la cámara de compresión está afuera del metal derretido, y la fundición a presión en cámara caliente, donde la cámara de compresión se ubica dentro del metal derretido.

Las máquinas de fundición a presión cuentan con una unidad de sujeción para abrir y cerrar el molde de fundición a presión (pieza móvil), una platina fija para la mitad de molde de vaciado, una platina móvil para la mitad móvil del molde y un eyector. La platina móvil es guiada por columnas. La máquina también cuenta con una abertura de alimentación y una cámara de compresión con un ariete de presión.

El proceso se usa para piezas de trabajo de pared delgada con una alta calidad de superficie. Es adecuado para la producción en masa y en serie.

Fundición a presión en cámara fría

Spanisch

Fundición a presión

Description:

La a presión , también llamada fundición de troquel a presión, es un en el cual el metal derretido es forzado en un calentado bajo presión y a alta velocidad, y ahí se solidifica. Es mejor usar metales con bajo punto de fusión para la fundición a presión.

Se debe distinguir entre la fundición a presión en cámara fría, donde la cámara de compresión está afuera del metal derretido, y la fundición a presión en cámara caliente, donde la cámara de compresión se ubica dentro del metal derretido.

Las máquinas de fundición a presión cuentan con una unidad de sujeción para abrir y cerrar el molde de fundición a presión (pieza móvil), una platina fija para la mitad de molde de vaciado, una platina móvil para la mitad móvil del molde y un eyector. La platina móvil es guiada por columnas. La máquina también cuenta con una abertura de alimentación y una cámara de compresión con un ariete de presión.

El proceso se usa para piezas de trabajo de pared delgada con una alta calidad de superficie. Es adecuado para la producción en masa y en serie.

Fundición a presión en cámara fría

Chinesisch

模铸

Description:

模,也被称为压(模)铸,是一种,其中熔融金属在高压下被高速压入加热的中并凝固。模铸最好使用低熔点的金属。

可以分为冷室压铸法(压力室位于熔融金属外部)和热室压铸法(压力室位于熔融金属中间)。

压铸机包括一个夹紧单元,用于打开和关闭压铸模具(可移动部分),还包括一个用于模具浇铸定位部分的固定压板、一个用于模具可移动部分的移动压板及一个喷射器。移动压板环柱状导轨。该机还具有一个进料口,一个带有挤压杆的压力室。

这种工艺可用于制造具有高表面质量的薄壁工件。还适用于系列和批量生产。

冷室压铸法

近义词

冷室压铸工艺

热室压铸工艺

Chinesisch

模铸

Description:

模,也被称为压(模)铸,是一种,其中熔融金属在高压下被高速压入加热的中并凝固。模铸最好使用低熔点的金属。

可以分为冷室压铸法(压力室位于熔融金属外部)和热室压铸法(压力室位于熔融金属中间)。

压铸机包括一个夹紧单元,用于打开和关闭压铸模具(可移动部分),还包括一个用于模具浇铸定位部分的固定压板、一个用于模具可移动部分的移动压板及一个喷射器。移动压板环柱状导轨。该机还具有一个进料口,一个带有挤压杆的压力室。

这种工艺可用于制造具有高表面质量的薄壁工件。还适用于系列和批量生产。

冷室压铸法

近义词

冷室压铸工艺

热室压铸工艺