Deutsch

Abtrieb (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Bei geneigten Bahnen wird die Hangabtriebskraft für den Transport der Güter genutzt.
  • Der Abtrieb einer Linearachse wird mit ihr von den Umlenkungen auf den Führungsschlitten verlagert.
  • Kettengetriebe sind Zugmittelgetriebe, in denen An- und Abtriebszahnräder mit einer umlaufenden Kette angeordnet sind.
English

drive output (Neutrum)

English

driven end (Neutrum)

English

driven side (Neutrum)

English

output (Neutrum)

Description: The modular components can be used to create variable lengths and power outputs. This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient. A sudden increase at the input causes a spike at the output.
    Example sentences:
  • The modular components can be used to create variable lengths and power outputs.
  • This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient.
  • A sudden increase at the input causes a spike at the output.
English

power take-off (Neutrum)

Spanisch

extremo impulsado (Neutrum)

Spanisch

lado de conducción (Neutrum)

Spanisch

potencia de despegue (Neutrum)

Spanisch

salida (Neutrum)

Chinesisch

从动侧 (Neutrum)

Chinesisch

从动端 (Neutrum)

Chinesisch

输出 (Neutrum)

Chinesisch

驱动输出 (Neutrum)