Deutsch

Abtriebswelle (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Bei den Kupplungshälften mit Bohrung ist eine einfache mechanische Bearbeitung (Aufbohren, Passfedernut o.
  • Ä.
  • ) zur Anpassung an die Abtriebswelle von Getrieben bzw.
  • Antrieben/Motoren notwendig.
  • Beim formschlüssigen Kettentrieb bewegen sich Antriebs- und Abtriebswelle (Ritzel und Rad) stets synchron zueinander - im Gegensatz zu kraftschlüssigen Seil- oder Riementrieben, bei denen immer ein Schlupf auftritt.
English

driven shaft (Neutrum)

English

output shaft (Neutrum)

Description: The various output shafts of the gears and / or drives are easily matched by machining the Coupling Half on the drive side. In the case of Coupling Halves with bores, simple machining (reboring, parallel keyway, etc.) is required to ensure they match the drive output shaft of gearboxes/motor drives. Compared to cable or belt drives that rely on friction and always involve some kind of slip, the drive shaft and output shaft (pinion and gear) always move synchronously in an interlocking chain drive.
    Example sentences:
  • The various output shafts of the gears and / or drives are easily matched by machining the Coupling Half on the drive side.
  • ) is required to ensure they match the drive output shaft of gearboxes/motor drives.
  • Compared to cable or belt drives that rely on friction and always involve some kind of slip, the drive shaft and output shaft (pinion and gear) always move synchronously in an interlocking chain drive.
Spanisch

eje de salida (Neutrum)

Spanisch

eje de transmisión (Neutrum)

Chinesisch

从动轴 (Neutrum)

Chinesisch

输出轴 (Neutrum)