Deutsch

Achse (geometrisch) (Feminin)

English

axis (Neutrum)

Description: As a result, the entire guide axis is compact and sealed. When using an axis with a stroke of 1 metre, that's the equivalent of 5 million double strokes. Movement along the X axis is controlled by two synchronised KLE 8.
    Example sentences:
  • As a result, the entire guide axis is compact and sealed.
  • When using an axis with a stroke of 1 metre, that's the equivalent of 5 million double strokes.
  • Movement along the X axis is controlled by two synchronised KLE 8.
Spanisch

eje (Neutrum)

Description: Los ejes son elementos de impulso. Transmiten movimientos y fuerzas en unidades de impulso, pero no de torque. A diferencia de los vástagos, los ejes se usan para llevar, soportar y actuar como rodamiento para los elementos mecánicos como ruedas, tambores de cables y rodillos. Siempre tienen rodamientos. Se debe distinguir entre: Ejes fijos, en los cuales las piezas mecánicas como las poleas de cable rotan libremente. El eje está sujeto a deflexión y esfuerzos de corte. El extremo del eje, el cual aloja piezas mecánicas, es rebordeado frecuentemente y conocido como muñón. Los ejes rotativos, en los cuales se fijan piezas mecánicas como ruedas y que se convierten en rodamientos. Como cada punto del eje está rotando por zonas de compresión y tensión, está sujeto a una deflexión alternante. Los ejes casi siempre tienen una sección circular o anular. Los ejes huecos con sección anular presentan una mayor estabilidad.
Chinesisch

轴 (Neutrum)

Description: 轴是一种可传递旋转运动和力的机械元件。和轮轴不同,轴也会传递扭矩,通常采用轴-轮毂连结的形式。轴也可以用来支撑旋转件。被安装在轴尾肩部的部件被称为轴颈。 轴主要承载扭转力。但是也会承载径向和轴向力以及弯曲应变。 在构建轴时,必须对轴承的安装进行设计,使得轴承的位置和轴承类型相匹配。轴承表面,例如轴-轮毂节点,通常采用标准装配系统来加工(基轴、基孔)。 轴的基本形状呈棒形。但是为了其它应用目的也可采用其它形状,包括: 空心轴 铰接轴 双铰接轴 弹性轴 曲轴 万向轴 恒速轴