Akkumulator
Ein Akkumulator ist ein elektrischer Energiespeicher, bei dem die intern ablaufenden elektrochemischen Vorgänge umkehrbar sind. Akkumulatoren können die in ihnen gespeicherte Energie abgeben und anschließend durch Zufuhr von elektrischer Energie wieder aufgeladen werden.
Es gibt Akkumulatoren in verschiedenen Bauarten und Größen. Dabei ist zu beachten, dass sich zwar die bereitgestellte Stromstärke durch Verwendung von größeren Bauformen erhöhen lässt, die gelieferte Spannung hingegen von der Bauart - also den verwendeten Materialien - abhängt. Da in vielen technischen Anwendungsfällen eine höhere Ausgangsspannung gefordert ist, werden Akkumulatoren in Reihe geschaltet, so dass sich die Spannung der einzelnen Zellen addiert.
Aufgrund des einfachen, zuverlässigen und günstigen Aufbaus finden Bleiakkus eine weite Verbreitung, haben aber geringere Energiedichten als neuere Bauarten. Wesentlich bessere Ergebnisse liefern die Nickel-Metallhydrid-Akkus.
In der Unterhaltungselektronik haben sich bereits seit einigen Jahren Lithium-Ionen- beziehungsweise Lithium-Polymer-Akkus durchgesetzt. Sie liefern hohe Energiedichte und können nahezu ohne einen Memory-Effekt wieder aufgeladen werden. Der Memoryeffekt ist eine Umschreibung für die Verringerung der ursprünglich nutzbaren Kapazität eines Akkumulators nach einigen Ladungs- und Entladungsvorgängen.
Rechargeable battery
A rechargeable battery is a device for storing electrical energy in which the internal electrochemical processes are reversible. Rechargeable batteries can release the energy stored in them and then be recharged by connecting them to an electric Power supply.
Rechargeable batteries come in different designs and sizes. Although larger sizes can support higher current intensities, the voltage supplied depends on the Design, that is to say the materials used. Since a relatively high output voltage is required in many technical applications, rechargeable batteries are connected in series to produce a cumulative voltage from the individual cells.
Thanks to their simple, reliable and economical design, lead batteries are in widespread use, but they exhibit lower energy densities than newer types of batteries. Nickel-metal hydride batteries produce far better results.
Lithium-ion and lithium-polymer batteries have been popular options in consumer electronics for a number of years now. They deliver high energy densities and can be recharged with virtually no memory effect, which is the process whereby the original usable capacity of a battery declines after it has been charged and discharged several times.
Rechargeable battery
A rechargeable battery is a device for storing electrical energy in which the internal electrochemical processes are reversible. Rechargeable batteries can release the energy stored in them and then be recharged by connecting them to an electric Power supply.
Rechargeable batteries come in different designs and sizes. Although larger sizes can support higher current intensities, the voltage supplied depends on the Design, that is to say the materials used. Since a relatively high output voltage is required in many technical applications, rechargeable batteries are connected in series to produce a cumulative voltage from the individual cells.
Thanks to their simple, reliable and economical design, lead batteries are in widespread use, but they exhibit lower energy densities than newer types of batteries. Nickel-metal hydride batteries produce far better results.
Lithium-ion and lithium-polymer batteries have been popular options in consumer electronics for a number of years now. They deliver high energy densities and can be recharged with virtually no memory effect, which is the process whereby the original usable capacity of a battery declines after it has been charged and discharged several times.
storage battery
batería de acumulación
Batería recargable
Una batería recargable es un dispositivo para almacenar energía eléctrica en el cual los procesos electroquímicos internos son reversibles. Las baterías recargables pueden liberar la energía almacenada en ellas y luego ser recargadas al conectarlas a un suministro de energía eléctrica.
Las baterías recargables vienen en diferentes diseños y tamaños. Aunque los tamaños más grandes pueden soportar intensidades de corrientes más altas, el voltaje suministrado depende del diseño, esto es, los materiales utilizados. Como se requiere un voltaje de salida relativamente alto en muchas aplicaciones técnicas, las baterías recargables se conectan en serie para producir un voltaje acumulativo a partir de las celdas individuales.
Gracias a su diseño simple, confiable y económico, las baterías de plomo se usan ampliamente, pero presentan una baja densidad de energía en comparación con los nuevos tipos de baterías. Las baterías de metal hidruro de níquel producen resultados mucho mejores.
Las baterías de iones de litio y polímero de litio son opciones populares en la electrónica de consumo ya hace varios años. Proporcionan altas densidades de energía y pueden ser recargadas sin prácticamente ningún efecto de memoria, el cual es el proceso en el que la capacidad de utilización original de una batería declina después de que ha sido cargada y descargada varias veces.
Batería recargable
Una batería recargable es un dispositivo para almacenar energía eléctrica en el cual los procesos electroquímicos internos son reversibles. Las baterías recargables pueden liberar la energía almacenada en ellas y luego ser recargadas al conectarlas a un suministro de energía eléctrica.
Las baterías recargables vienen en diferentes diseños y tamaños. Aunque los tamaños más grandes pueden soportar intensidades de corrientes más altas, el voltaje suministrado depende del diseño, esto es, los materiales utilizados. Como se requiere un voltaje de salida relativamente alto en muchas aplicaciones técnicas, las baterías recargables se conectan en serie para producir un voltaje acumulativo a partir de las celdas individuales.
Gracias a su diseño simple, confiable y económico, las baterías de plomo se usan ampliamente, pero presentan una baja densidad de energía en comparación con los nuevos tipos de baterías. Las baterías de metal hidruro de níquel producen resultados mucho mejores.
Las baterías de iones de litio y polímero de litio son opciones populares en la electrónica de consumo ya hace varios años. Proporcionan altas densidades de energía y pueden ser recargadas sin prácticamente ningún efecto de memoria, el cual es el proceso en el que la capacidad de utilización original de una batería declina después de que ha sido cargada y descargada varias veces.
充电电池
充电电池是一个用于存储电能的装置,其中的内部电化学过程是可逆过程。充电电池可以在使用中释放存储在其中的能量,然后通过连接到电源再次被充电。
充电电池具有不同的设计和尺寸。尽管更大的尺寸可以提供更高的电流强度,但其电压取决于设计(即取决于所用的材料)。由于许多技术应用中需要相对高的输出电压,所以常将充电电池串联连接以提供所有单个电池的累积电压。
铅蓄电池的设计简单、可靠且经济,所以使用广泛。但与新型电池相比,铅蓄电池的能量密度较低。镍氢电池的能量密度高得多。
近十几年来,消费电子行业流行使用锂离子电池和锂聚合物电池。其能量密度高,而且几乎没有记忆效应。电池的记忆效应是导致电池可用容量在充电和放电多次后下降的重要原因。
近义词
镍镉电池
镍氢电池
锂离子电池
锂聚合物电池
记忆效应
蓄电池
电瓶
充电电池
充电电池是一个用于存储电能的装置,其中的内部电化学过程是可逆过程。充电电池可以在使用中释放存储在其中的能量,然后通过连接到电源再次被充电。
充电电池具有不同的设计和尺寸。尽管更大的尺寸可以提供更高的电流强度,但其电压取决于设计(即取决于所用的材料)。由于许多技术应用中需要相对高的输出电压,所以常将充电电池串联连接以提供所有单个电池的累积电压。
铅蓄电池的设计简单、可靠且经济,所以使用广泛。但与新型电池相比,铅蓄电池的能量密度较低。镍氢电池的能量密度高得多。
近十几年来,消费电子行业流行使用锂离子电池和锂聚合物电池。其能量密度高,而且几乎没有记忆效应。电池的记忆效应是导致电池可用容量在充电和放电多次后下降的重要原因。
近义词
镍镉电池
镍氢电池
锂离子电池
锂聚合物电池
记忆效应
蓄电池
电瓶