Amperemeter
-
Beispielsätze:
- Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.
- Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.
ammeter
Description:
The device needed to measure the current intensity is called an ammeter. If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
-
Example sentences:
- The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.
- If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
amperemeter
Description:
Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet. Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.