Deutsch

Antriebswelle (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Die Kraftübertragung der Kupplung zur Antriebswelle erfolgt reibschlüssig.
  • Die zweite Variante ist die formschlüssige Verbindung der Antriebswelle zur Kupplungshälfte.
  • Eine Seite der Kupplung ist für die Montage auf der Antriebswelle der Zahnriemenscheibe vorbereitet.
English

drive shaft (Neutrum)

Description: Force is transferred from the coupling to the drive shaft by means of frictional resistance. The second method is a rigid connection between the drive shaft and the Coupling Half. One side of the coupling is pre-prepared for installation on the drive shaft of the timing pulley.
    Example sentences:
  • Force is transferred from the coupling to the drive shaft by means of frictional resistance.
  • The second method is a rigid connection between the drive shaft and the Coupling Half.
  • One side of the coupling is pre-prepared for installation on the drive shaft of the timing pulley.
English

driving shaft (Neutrum)

English

input shaft (Neutrum)

Spanisch

eje de transmisión (Neutrum)

Chinesisch

传动轴 (Neutrum)