Deutsch

Asynchronmotor (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Um einphasige Asynchronmotoren anlaufen zu lassen, ist ein zum Hauptfeld phasenverschobenes Feld notwendig.
English

asynchronous motor (Neutrum)

    Example sentences:
  • Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors.
  • A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors.
English

induction motor (Neutrum)

Spanisch

motor asíncrono (Neutrum)

Chinesisch

异步电机 (Neutrum)

Description: 异步电机是电气工程领域中最重要的原动机,并用于如家用电器和机床中。可以实现约高达 20 MW 的额定功率。这些低维护需求的异步电机主要用作电动机。可以分为滑环式转子电动机、鼠笼型转子电动机和单相异步电动机。 能够滑动是异步电机运行的关键,表明定子的旋转磁场比转子的移动速度更快。这保证了异步电机的功能正常,因为这是产生诱导电压从而产生力以制造转矩的唯一途径。 异步电机主要用作电动机,其速度控制至关重要。可以通过合适的构造和相应数量的极对来实现近似的速度控制。滑环式转子电动机使用串联电阻可以获得额外的速度控制,但是这具有很高的能量损失。使用变频器是更为有效的调速方式。
Chinesisch

感应电动机 (Neutrum)