Deutsch

aufgehängt (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Der zugängliche Platz für offen aufgehängte Werkzeuge lässt sich so deutlich erweitern.
  • Eine Hubtür muss an zwei Ketten aufgehängt sein, die über Kettenumlenkungen geführt werden.
  • Zwischen einem gefedert aufgehängtem und einem festen Objekt ändert sich bei Beschleunigung die Kapazität.
English

suspended (Adjektiv)

Description: Boxes are easily suspended on the ribs and can be switched around just as quickly. The mass of the body suspended on the pendulum has no influence on the pendular frequency. A lifting door must be suspended on two chains that are run via Chain Reverse Units.
    Example sentences:
  • Boxes are easily suspended on the ribs and can be switched around just as quickly.
  • The mass of the body suspended on the pendulum has no influence on the pendular frequency.
  • A lifting door must be suspended on two chains that are run via Chain Reverse Units.
Spanisch

suspendido (Adjektiv)